Ürün portföyündeki Endüstri 4.0

2004’ten beri sensör zekasını tutarlı olarak daha fazla ürün modelinde hayata geçiriyoruz. Bu, Endüstri 4.0’un anahtarıdır ve daha bu günden çok sayıda ağ bağlantısı yapılmış uygulama çözümünde somut şekilde uygulanıyor.

Sensör tabanlı çözümlerin artan karmaşıklığı ile birlikte sensörlerin kişiye özel olarak programlanması da giderek daha önem kazanıyor. Açık programlama platformumuz SICK AppSpace ile bu gelişmeye katkıda bulunuyoruz: Platform, sistem entegratörleri ve ilk donatım şirketlerine (OEM’ler), uygulama çözümlerini özel olarak sorunların gerekliliklerine uygun şekilde kendi başlarına geliştirme serbestliğini ve alanını sunuyor.

 

 

Üretim ve lojistikteki şeffaf prosesleri, örneğin RFID tabanlı takip ve izleme çözümleri ile olduğu gibi çok sayıda sektörde realize ediyoruz. Geniş 2B ve 3B görüntü işleme sensörleri yelpazemiz; pozisyonlama, belirleme, denetim veya kalite kontrolü alanlarında ağ bağlantılı çözümler sunuyor - veya hepsi aynı anda.

Güvenlik uzmanı olarak, özellikle Endüstri 4.0’ın değişen üretim akışlarına odaklanıyoruz: Geleceğin fabrikasında, robotlar ve insanlardan oluşan ekipler el ele çalışacak. Buna hazırlıklıyız: Güvenli kontrol çözümleri, üretim alanındaki üst düzey güvenlik fonksiyonlarının ağ bağlantısına ve esnek kontrolüne olanak sağlıyor.

Dünyanın her yerinden müşterilerimizle uzun süredir ağ bağlantısı içindeyiz: Uzaktan bakım sistemleri aracılığıyla, tesislerin devreye alınması, cihaz verilerinin analizi, yeni makine parametrelerinin yüklenmesi, makine günlüklerinin incelenmesi, hataların giderilmesi ve ölçüm verilerinin kontrol edilmesi konularında verimli ve anında destek sağlıyoruz.

Ürünlerimizin bir çoğu daha bu günden “Industry 4.0 ready" özelliğine sahiptir. Endüstri 4.0 sensör zekası örneklerini burada sizin için bir araya getirdik

 

Endüstri 4.0 için yol hazırlayıcı

Endüstriyel Görüntü İşleme

Kontrast sensörleri

Seviye sensörleri

Güvenlik kontrolörü

Güvenli ışık bariyerleri

Basınç sensörleri

Entegrasyon ürünleri

Dijital akış çözümleri

Kaskat bağlanabilir güvenlik sensörü

Dijital analiz cihazı çözümleri

Endüktif yaklaşım sensörleri