Tünel sensörleri
VISIC100SF

Tüneldeki hava kalitesinin ölçüm performansını modernize eder

Avantajınız

  • Üç ölçüm bileşeni için bir sensör
  • Yüksek seviyede uygunluk ve çalışma güvenliği
  • Tünel temizliği sırasında koruyucu önlemler gerekmez
  • Girişteki sisten etkilenme olmaz
  • Mevcut ağ yapısına kolay entegrasyon, esnek bağlantı ve genişletme imkanları
  • Görüş bulanıklığı ölçümünün test aracıyla kolay kontrolü
  • Kolay montaj ve hızlı devreye alma sayesinde çok düşük maliyet

Genel bakış

Tüneldeki hava kalitesinin ölçüm performansını modernize eder

VISIC100SF tünel sensörü; görüş bulanıklığı, CO, NO ve NO2 ölçümüne yönelik hepsi bir arada çözümü sunar. Elektrokimyasal sensörler ile kontrol ışığı ölçüm prensiplerinin kombinasyonu mükemmeldir; tek gövdede kompak. VISIC100SF kolay bir şekilde monte edilebilir, kolay kullanılır ve bakım yapılır. Hizalama yok, parametreleme yok; derhal ölçüm yapar. IP6K9K koruma sınıfı sayesinde VISIC100SF, tüneldeki zorlu ortam koşullarının üstesinden kolaylıkla geldiği gibi tünel temizliğini de sorunsuz şekilde aşar. Uzun bakım aralıklarına sahip güvenli çalışmaya özellikle önem verildiği için hareketli parçalar bulunmaz. Sis düzeltmeye yönelik opsiyonel bir ısıtmalı versiyon kullanıma sunulur. VISIC100SF bu şekilde beklenen talepleri mükemmel şekilde yerine getirerek her türü tünel uygulaması için ideal bir çözümdür.

Bir bakışta
  • Kontrol ışığı ölçümüne göre görüş bulanıklığı ölçümü (K değeri)
  • EN 50545 uyarınca elektrokimyasal sensörlerle CO ve NO ölçümü
  • Yazılım EN 61508 (SIL1) uyarınca geliştirildi
  • Yüksek seviyede güvenilirlik, hareketli parçalar yok
  • Görüş bulanıklığı ölçümünün iki farklı gaz ölçümüyle kombinasyonu
  • Sağlam paslanmaz çelik gövde sayesinde IP 6K9K koruma sınıfı
  • Entegre ısıtma sayesinde sis düzeltme (opsiyonel)

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Uygulamalar

Service & Support

Teknik genel bakış

 

Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri ve spesifikasyonları burada belirtilenlere göre değişiklik gösterebilir.

  • VISIC100SF sistemi

    VISIC100SF sistemi

    Ölçülen parametrelerGörüş bulanıklığı (K değeri), CO, NO, NO2
    Ölçüm prensipleriİleriye ışık saçılması, Elektrokimyasal hücre
    Ölçüm mesafesi
    Görüş bulanıklığı (K değeri)0 ... 15 km⁻¹
    CO0 ... 300 ppm
    NO0 ... 100 ppm
    NO20 ... 5 ppm
    Tepki süresi (t90)
    ≤ 60 s
    Doğruluk
    CO (0 ... 200 ppm)≤ 1 ppm
    0 ... 30 ppm için
    CO (0 ... 200 ppm)≤ 1 %
    Ölçüm mesafesi son değeri (EN 50545 uyarınca). 30 ... 100 ppm için
    CO (0 ... 200 ppm)≤ 2 %
    Ölçüm mesafesi son değeri (EN 50545 uyarınca). 100 ... 200 ppm için
    CO (0 ... 300 ppm)≤ 1 ppm
    0 ... 30 ppm için
    CO (0 ... 300 ppm)≤ 1 %
    Ölçüm mesafesi son değeri (EN 50545 uyarınca). 30 ... 150 ppm için
    CO (0 ... 300 ppm)≤ 2 %
    Ölçüm mesafesi son değeri (EN 50545 uyarınca). 150 ... 300 ppm için
    NO≤ 3 %
    Ölçüm mesafesi son değeri (EN 50545 uyarınca)
    NO2≤ 2 %
    Ölçüm mesafesi son değeri (EN 50545 uyarınca)
    Çözünürlük
    Görüş bulanıklığı (K değeri)0,001 km⁻¹
    CO0,5 ppm
    NO0,5 ppm
    NO20,05 ppm
    Tekrarlanabilirlik
    Görüş bulanıklığı (K değeri)≤ 2 %
    Ortam sıcaklığı
    –20 °C ... +55 °C
    Depolama sıcaklığı
    Elektrokimyasal hücreler olmadan ölçüm cihazı–30 °C ... +85 °C
    CO , NO ve NO2 sensörü+5 °C ... +20 °C
    Ortam basıncı
    860 hPa ... 1.080 hPa
    Ortam nemi
    10 % ... 100 %
    Rölatif nem; yoğuşmasız
    Uygunluklar

    ASTRA “Yönergesi - yol tünellerinde yangın detektörü” (2008)

    RABT 2006

    RVS 09.02.22

    Dikkate alınan normlar

    EN 50545

    EN 61508 (SIL 1)

    Elektrik güvenliğiCE
    Kontrol fonksiyonları

    Camların kirlenme denetimi

    Sapma ve güvenilirlik kontrolü

    Otomatik kendi kendine test

    Opsiyonel ısıtmanın fonksiyon denetimi

    Opsiyonel

    CO Sensör

    NO sensör

    NO2 sensör

    Dahili ısıtma

    TAD kontrol ünitesi

    Bağlantı ünitesi

  • Ölçüm ünitesi VISIC100SF

    Ölçüm ünitesi VISIC100SF

    AçıklamaÖlçüm sisteminin analizör ünitesi
    Elektrik güvenliğiCE
    Koruma sınıfı
    IP66
    IP6K9K
    Analog çıkışlar3 Çıkışlar:
    4 ... 20 mA, 500 Ω
    Galvanik olarak izole edilmiş, kısa devre korumalı
    Dijital çıkışlar2 Röle kontağı:
    48 V DC, 0,5 A, 24 W
    Arıza ve bakım gereksinimi için önceden belirlenmiş
    Modbus
    NotBir TAD kullanımında mevcut değildir
    Haberleşme tipiRTU RS-485
    PROFIBUS DP
    NotOpsiyon
    Gösterge
    LCD Ekran, içte
    Durum LED'leri: “Çalışma”, “Bakım talebi” ve “Arıza”
    GirişFonksiyon butonları
    OperasyonLCD ekran ve fonksiyon butonları üzerinden
    Boyutlar ( G x Y x D)
    266 mm x 159 mm x 117 mm (Detaylar için ölçülü çizimlere bakınız)
    Ağırlık
    ≤ 2,8 kg
    MalzemePaslanmaz çelik 1.4571
    MontajDuvar montajı, dikey, 45° duvar eğimine kadar
    Enerji beslemesi
    Gerilim18 V DC ... 28 V DC, ± 10 %
    GerilimOpsiyonel bağlantı ünitesi veya TAD kontrol ünitesi ile diğer gerilimler
    Akım tüketimi≤ 1 A
    Güç tüketimiIsıtmasız: ≤ 5 W
    Isıtmalı: ≤ 20 W
  • TAD kontrol ünitesi

    TAD kontrol ünitesi

    AçıklamaVeri göstergesi, kullanım ve veri hatları bağlantısı için ünite
    Elektrik güvenliğiCE
    Koruma sınıfı
    IP66
    Analog çıkışlar4 Çıkışlar (opsiyon):
    4 ... 20 mA, 500 Ω
    Galvanik olarak izole edilmiş
    Dijital çıkışlar3 Çıkışlar (opsiyon):
    125 V AC, 0,6 A / 30 V DC, 2 A
    Dijital girişler1 Giriş (opsiyon):
    30 V DC
    Gösterge
    LCD Ekran ve Durum LEDleri
    GirişFonksiyon butonları
    Boyutlar ( G x Y x D)
    210 mm x 347 mm x 129 mm (Detaylar için ölçülü çizimlere bakınız)
    Ağırlık
    5 kg
    MalzemePaslanmaz çelik 1.4571
    Enerji beslemesi
    Gerilim88 V AC ... 264 V AC, ± 10 %
    Frekans47 ... 63 Hz
    Güç tüketimi≤ 15 VA
  • Bağlantı ünitesi VISIC100SF

    Bağlantı ünitesi VISIC100SF

    AçıklamaEnerji beslemesinin ve veriler ile sinyal kablosunun bağlantılarını müşteri sağlar
    Elektrik güvenliğiCE
    Koruma sınıfı
    IP6K9K
    Boyutlar ( G x Y x D)
    266 mm x 238 mm x 146 mm (Detaylar için ölçülü çizimlere bakınız)
    Ağırlık
    ≤ 2,8 kg
    MalzemePaslanmaz çelik 1.4571
    Enerji beslemesi
    Gerilim85 V AC ... 264 V AC, ± 10 %
    Frekans45 ... 65 Hz
    Akım tüketimi≤ 0,1 A
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download