Tünel sensörleri
VICOTEC320

Yol tünellerinde havalandırma kontrolü ve filtre denetimi için

Avantajınız

  • Havalandırma işletiminde daha düşük sıfır noktası ofseti ve doğru ölçüm sayesinde enerji ve maliyet tasarrufu
  • Test gazları ve ortam havasının emilmesi gerekmediğinden düşük çalışma maliyetleri
  • Uzun bakım aralıkları sayesinde (yaklaşık 1 yıl) düşük bakım maliyeti

Genel bakış

Yol tünellerinde havalandırma kontrolü ve filtre denetimi için

VICOTEC320; NO2 ve NO ve NO ile ilgili çok küçük konsantrasyonları ve aynı şekilde tünelde görüş bulanıklığını ve sıcaklığı eş zamanlı ve hızlı şekilde ölçer. Ve bu özellikler endüstride kanıtlanmış bileşenlerle sağlanır, sıfır ve referans noktası için test gazları olmadan. Sıfır ve referans noktasının otomatik ve periyodik karşılaştırması sayesinde kesin sonuçlar elde edilir. Sağlam gövde, esaslı tünel temizliğinin üstesinden sorunsuzca gelir.

VICOTEC320 elektrokimyasal bir CO ölçüm hücresi ile optimum şekilde donatılabilir. Özellikle de çeşitli tünel standartlarında (örn. RABT2006) önerildiği gibi, ayrıca NO2 ana bileşen olarak kullanılıyorsa da güvenilirlik kontrolünün CO ile yapılması gerektiğinde makul kabul edilir.

Bir bakışta
  • NO ve NO2 için çok düşük sağlama sınırları
  • Otomatik fonksiyon denetimi ve otomatik karşılaştırma
  • Paslanmaz çelikle çok sağlam model
  • Alıcı verici ünitesi ile reflektör arasında otomatik ışın izleme

Yedek parçalar

Uygulamalar

Service & Support

Teknik genel bakış

 

Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri ve spesifikasyonları burada belirtilenlere göre değişiklik gösterebilir.

  • VICOTEC320 sistemi

    VICOTEC320 sistemi

    Ölçülen parametrelerGörüş bulanıklığı (K değeri), NO, NO2, NOx, CO, Sıcaklık
    Ölçüm prensipleriAyrımsal optik soğurum spektroskopisi (DOAS), Transmisyon ölçümü, Elektrokimyasal hücre, Direnç termometresi
    Ölçüm mesafesi
    10 m
    Ölçüm mesafesi
    K değeri0 ... 15 km⁻¹ / 0 ... 200 km⁻¹
    NO0 ... 20 ppm / 0 ... 45 ppm
    NO20 ... 1 ppm / 0 ... 5 ppm
    CO0 ... 100 ppm / 0 ... 300 ppm
    Sıcaklık–25 ... +55 °C / –25 ... +75 °C
    Tepki süresi (t90)
    Görüş bulanıklığı (K değeri)5 s ... 360 s
    Ayarlanabilir (45 sn’ye önceden ayarlanmıştır)
    NO, NO25 s ... 360 s
    Ayarlanabilir (45 sn’ye önceden ayarlanmıştır)
    CO≤ 60 s
    Doğrusallık
    NO± 0,48 ppm
    NO2± 0,035 ppm
    Sınır değer ayarları
    Görüş bulanıklığı (K değeri)0,03 km⁻¹
    NO0,002 ppm
    NO20,007 ppm
    Tekrarlanabilirlik
    Görüş bulanıklığı (K değeri)0,017 km⁻¹
    NO0,031 ppm
    NO20,007 ppm
    Ortam sıcaklığı
    –20 °C ... +55 °C
    CO Sensör–10 °C ... +40 °C
    Depolama sıcaklığı
    –25 °C ... +75 °C
    CO Sensör0 °C ... +20 °C
    Ortam basıncı
    700 hPa ... 1.200 hPa
    Ortam nemi
    10 % ... 95 %
    Rölatif nem; yoğuşmasız
    Uygunluklar

    ASTRA “Yönergesi - yol tünellerinde yangın detektörü” (2008)

    RABT 2006

    RVS 09.02.22

    Elektrik güvenliğiCE
    Koruma sınıfı
    IP69K
    Analog çıkışlar6 Çıkışlar:
    0 ... 20 mA
    Cihaz versiyonuna bağlı
    Dijital çıkışlar4 Röle kontağı:
    Cihaz versiyonuna bağlı
    Dijital girişler4 Potansiyelsiz kontaklar
    I/O Genişletme modülüOpsiyonel fiber optik kablo bağlantısı
    Ethernet
    FonksiyonSOPAS ET yazılımına veya OPC sunucusuna bağlantı
    Modbus
    Haberleşme tipiTCP
    CAN-Bus
    FonksiyonSCU kontrol ünitesinin bağlantısı için
    OperasyonSOPAS ET yazılımı üzerinden
    Boyutlar ( G x Y x D)
    Verici alıcı ünitesi718 mm x 470 mm x 310 mm (Detaylar için ölçülü çizimlere bakınız)
    Reflektör birimi617 mm x 278 mm x 245 mm (Detaylar için ölçülü çizimlere bakınız)
    Bağlantı ünitesi450 mm x 254 mm x 148 mm (Detaylar için ölçülü çizimlere bakınız)
    Ağırlık
    Verici alıcı ünitesi20 kg
    Reflektör birimi9 kg
    Bağlantı ünitesi8 kg
    MalzemePaslanmaz çelik 1.4571, toz boya kaplı
    Enerji beslemesi
    Gerilim115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frekans50 Hz / 60 Hz
    Güç tüketimi≤ 200 VA
    Kontrol fonksiyonları

    Sıfır ve referans noktası için otomatik kontrol döngüsü

    Kirlenme kontrolü

    Manüel doğrusallık testi

    OpsiyonelCO Sensör
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download