Iletisim
Geri bildirim

Tünel sensörleri

Tünel güvenliği için çözümler

Artan trafik yoğunluğu, tünellerdeki zararlı madde konsantrasyonlarının sürekli ölçümünü zorunlu hale getiriyor. SICK tünel sensörleri, atık gazları oluştuğu yerde tespit eder. Bu sayede yalnızca etkili bir denetleme ve düzenleme yapılmakla kalınmaz, aynı zamanda havalandırma sisteminin ekonomik şekilde çalıştırılması da sağlanır, üstelik yangın durumlarında dahi.

Filtreleme ölçütü:

6 arama sonucu:

Result 1 - 6 out of 6

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Ürün ailesi VISIC50SF
Tünelde erken ve güvenilir yangın algılaması
  • Kontrol ışığı ölçümüne göre görüş bulanıklığı ölçümü (K değeri)
  • Yüksek seviyede uygunluk, hareketli parçalar yok
  • Hızlı ve güvenilir duman algılama
  • Yazılım EN 61508 (SIL1) uyarınca geliştirildi
  • Düşük seviyede hata sinyali payı
  • Sağlam paslanmaz çelik gövde sayesinde IP 6K9K koruma sınıfı
  • Entegre ısıtma sayesinde sis zayıflatma (opsiyonel)
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi VISIC100SF
Tüneldeki hava kalitesinin ölçüm performansını modernize eder
  • Kontrol ışığı ölçümüne göre görüş bulanıklığı ölçümü (K değeri)
  • EN 50545 uyarınca elektrokimyasal sensörlerle CO ve NO ölçümü
  • Yazılım EN 61508 (SIL1) uyarınca geliştirildi
  • Yüksek seviyede güvenilirlik, hareketli parçalar yok
  • Görüş bulanıklığı ölçümünün iki farklı gaz ölçümüyle kombinasyonu
  • Sağlam paslanmaz çelik gövde sayesinde IP 6K9K koruma sınıfı
  • Entegre ısıtma sayesinde sis düzeltme (opsiyonel)
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi VICOTEC410
Yol tünellerindeki havalandırma kontrolü için
  • Otomatik karşılaştırma fonksiyonu (otomatik ayar)
  • Kirlenme kontrolü
  • Değerlendirme ünitesi vasıtasıyla menü yönlendirmeli kullanım
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi VICOTEC320
Yol tünellerinde havalandırma kontrolü ve filtre denetimi için
  • NO ve NO2 için çok düşük sağlama sınırları
  • Otomatik fonksiyon denetimi ve otomatik karşılaştırma
  • Paslanmaz çelikle çok sağlam model
  • Alıcı verici ünitesi ile reflektör arasında otomatik ışın izleme
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi VICOTEC450
Tünelde yüksek güvenlik için ekstraktif görüş bulanıklığı ölçümü
  • Kirlilik ölçümüyle düzenli fonksiyon testi
  • Filtre seti ile uygulanabilir doğrusallık testi
  • Uzun temizleme aralıkları için dahili hava üfleme
  • Bakım talebi bildirimi (filtre ve temizleme)
  • Kayıt defteri fonksiyonu
  • Çeşitli arayüzlerle veya giriş/çıkış modülleriyle geliştirilebilir (örneğin PROFIBUS, Ethernet, analog modül ...)
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi SMOTEC450
Her tünel için hızlı ve etkili duman algılama
  • Çok hızlı ve hassas kontrol ışığı ölçümü
  • Otomatik kontrol fonksiyonları
  • Kirlenme kontrolü
  • Sis damlacıklarının buharlaşması için ısı odası
  • Sağlam paslanmaz çelik gövde
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç

Result 1 - 6 out of 6

Yukarı