Görüş mesafesi ölçüm cihazları
VISIC620

Caddelerde, tünellerde, deniz yolları ve meteoroloji istasyonlarında görüş mesafesi ölçümü

Avantajınız

  • Güvenilir ölçüm değerleri
  • Düşük çalışma maliyetleri
  • Uzun bakım aralıkları sayesinde düşük bakım maliyeti

Genel bakış

Caddelerde, tünellerde, deniz yolları ve meteoroloji istasyonlarında görüş mesafesi ölçümü

VISIC620 caddelerde, deniz yollarında veya meteoroloji istasyonlarındaki görüş mesafesini veya tünellerdeki görüş bulanıklığını (k değeri veya mg/ m³ olarak) algılar. Ön camdaki olası kirlenmeleri otomatik bir kendi kendine test sayesinde ölçer ve dengeler. Ayrıca optik ışık yolundaki yaprak veya bitki parçaları gibi nesneleri çok iyi algılar. VISIC620 bu şekilde sisi güvenli biçimde ölçer.

Beş yıllık bakım aralıkları (temizleme haricinde), sağlam paslanmaz çelik gövde ve güneş pili ya da pil üzerinden enerji beslemesi olanağı özellikleriyle VISIC620, gerçek bir “dış alan” ürünü haline geliyor, üstelik tuz yüklü havada dahi.

Bir bakışta
  • Geniş görüş mesafesi ölçüm alanı
  • Opsiyonel yağış sensörü
  • Kirlenme kontrolü
  • Minimal yer gereksinimi ve düşük ağırlık
  • Harici güneş pilleriyle ve pille bağımsız sistem mümkündür
  • Sağlam gövde, tuz yüklü havada bile

Yedek parçalar

Uygulamalar

Service & Support

Teknik genel bakış

 

Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri ve spesifikasyonları burada belirtilenlere göre değişiklik gösterebilir.

  • VISIC620 sistemi

    VISIC620 sistemi

    Ölçülen parametrelerGörüş mesafesi, K değeri
    Ölçüm prensipleriİleriye ışık saçılması
    Spektral aralık
    640 nm ... 660 nm
    Lazer, koruma sınıfı 2, performans < 1 mW
    Ölçüm mesafesi
    Görüş mesafesi10 ... 500 m / 10 ... 16.000 m
    Çıkış alanı serbest ayarlanabilir
    Tepki süresi (t90)
    2 s ... 300 s
    Doğruluk
    ± 5 m
    50 m altındaki görüş mesafesinde
    ± 10 %
    5.000 m altındaki görüş mesafesinde ölçüm değeri
    ± 20 %
    16.000 m altındaki görüş mesafesinde ölçüm değeri
    Tekrarlanabilirlik
    ± 2 %: 200 m görüş mesafesinde
    Ortam sıcaklığı
    –30 °C ... +55 °C
    Depolama sıcaklığı
    –40 °C ... +75 °C
    Ortam nemi
    0 % ... 100 %
    Elektrik güvenliğiCE
    Koruma sınıfı
    IP69K
    Analog çıkışlar1 Çıkış:
    0 ... 20 mA
    Sadece VISIC620-1xxxx
    Dijital çıkışlar2 Röle kontağı:
    48 V AC, 35 W / 48 V DC, 24 W
    Sadece VISIC620-1xxxx
    Dijital girişler1 Potansiyelsiz kontak:
    4 V, 4,5 mA
    VISIC620-1xxxx için yok
    Seri✔ , ✔
    NotSadece VISIC620-2xxxx
    Haberleşme tipiRS-232
    RS-485
    FonksiyonTescilli servis arayüzü, SOPAS ET yazılımına bağlantı
    Tescilli servis arayüzü
    Boyutlar ( G x Y x D)
    479 mm x 117 mm x 261 mm (Detaylar için ölçülü çizimlere bakınız)
    Ağırlık
    5,6 kg
    MalzemePaslanmaz çelik 1.4571, toz boya kaplı
    Enerji beslemesi
    Gerilim24 V DC, ± 10 %
    Güç tüketimi≤ 10 W
    Kontrol fonksiyonlarıOtomatik kendi kendine test (kirlenme, sapma, LED, parazit yaratacak nesne)
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download