Tünel denetimleri

Tünelde güvenli sürüş

SICK’in tünel sensörü portföyü şehir, yerüstü ve tren veya metro tünelleri için tasarlanmıştır. Rutin işletim ve acil durum işletimi için de: SICK, tünel denetimi alanındaki neredeyse tüm uygulama durumları için tek elden çözümler sunar.

daha fazla

Tünel portalı

Tünelden önce güvenlik

SICK’in trafik sensörleri, tünel portalından önce de güvenlik sağlar. Bu sensörler, çok yüksek veya aşırı ısınmış araçların tünelden önce durdurulmasına olanak sağlar ve böylece tünel portalındaki kazaları ve tünelde oluşabilecek yangınları engeller.

daha fazla

Koşul izleme

Tünel sensörleri için

SICK Monitoring Box, tünellerdeki cihaz ve sensörlerin denetimi ve bakımı için etkin bir çözümdür. Cihaz ve sensör durumları gerçek zamanlı olarak denetlenebilir ve istenmeyen çalışma durumları zamanından önce tahmin edilebilir.

daha fazla
Tünel denetimleri
Tünel portalı
Koşul izleme

Çözümünüzü seçin

Burada uygun ürünleri veya ürün ailelerini bulabilirsiniz

Filtreleme ölçütü:

10 arama sonucu:

Result 1 - 8 out of 10

Tünel sensörleri
VISIC100SF
  • Dijital çıkışlar: 24 W
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
Tünel sensörleri
VISIC50SF
  • Kısa açıklama: Tünellerde erken yangın algılama için duman detektörü
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
Aşırı yükseklik algılama sensörleri
HISIC450
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
Görüş mesafesi ölçüm cihazları
VISIC620
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
Tünel sensörleri
VICOTEC410
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
Tünel sensörleri
VICOTEC320
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
Gaz debisi ölçüm cihazları, Tünel sensörleri
FLOWSIC200
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
Tünel sensörleri
SMOTEC450
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın

Result 1 - 8 out of 10

Bir bakışta

Yeniliklerin lider firmasıyla tünel güvenliğini sağlayın

Daha fazla güvenlik — daha az tıkanıklık: Ana talepler servis sağlayıcısında toplanır. Trafik yoğunluğu artarken tünelin daha fazla uygun olmasını sağlamak ve aynı zamanda trafik ve tünel kullanıcıları için daha fazla güvenlik sağlamak, geleceğe yönelik zorlukları oluşturur. SICK, hem görüş bulanıklığı ve hava kalitesi ölçümü alanında hem de hava akımı ölçümü ve acil durum işletimi için duman algılama alanında rutin işletime yönelik ürün yenilikleriyle 60 yıldan beri bu görevde trafik ve tünel işletmecilerini desteklemektedir. Akıllı trafik sensörleri ayrıca modern bir trafik kontrol yöntemi için ön koşuldur.

Tünel denetimleri

Tünelde güvenli sürüş – Başından sonuna kadar

SICK’in tünel sensörü portföyü şehir, yerüstü ve tren veya metro tünelleri için tasarlanmıştır. Rutin işletim ve acil durum işletimi için de: SICK, tünel denetimi alanındaki neredeyse tüm uygulama durumları için tek elden çözümler sunar.

Tünelin içindeki ölçümler

Hava kalitesi

Havalandırma kontrolü için CO, NO, NO2 ölçümü ve görüş bulanıklığı ölçümü. Tünel atmosferinin denetlenmesi, doğru ölçüm değerleri temelinde etkin bir havalandırma kontrolüne olanak sağlar.

Ürün önerisi: VISIC100SF, VICOTEC410, VICOTEC320

Erken yangın algılama

Erken yangın ihbarı için duman algılama. Bir tünel yangınında her dakika önemlidir: Bir yangında duman genelde ısıya göre çok daha erken oluştuğu için, duman dedektörleri yangınları çok önce algılar.

Ürün önerisi: VISIC50SF

Hava akımı

Havalandırma için hava hızı ve yönünün denetlenmesi. Tünel havalandırmasının ayarlanması için tünel içinde akan havanın hızını ve yönünü ölçmek gerekir. Bu, vantilatörlerin kontrolüne olanak sağlamak için acil durumda en önemli ölçümdür.

Ürün önerisi: FLOWSIC200, VM400

Tünelden önceki ölçümler

Aşırı yükseklik kontrolü

Çok yüksek araçların algılanması. Altyapıyı korumak için, aşırı yüksek araçlar güvenilir bir şekilde algılanmalı ve tünele girmeden önce başka bir istikamete yönlendirilmelidir.

Ürün önerisi: HISIC450

Sis denetimi

Kazaları önlemek için görüş mesafesinin denetlenmesi. Siste kazaları önlemek için, ölçülen görüş mesafesine bağlı olarak, ayarlanabilir trafik işaretleri aracılığıyla izin verilen maksimum hız belirtilir.

Ürün önerisi: VISIC620

Aşırı ısınma kontrolü

Yangınları önleme. VHD sistemi, aşırı ısınan araçları algılar. Bu sayede, bu araçlar tünele girmeden önce durdurulabilir.

Ürün önerisi: VHD

Koşul izleme

Tünel sensörleri için

SICK Monitoring Box, tünellerdeki cihaz ve sensörlerin denetimi ve bakımı için etkin bir çözümdür. Cihaz ve sensör durumları gerçek zamanlı olarak denetlenebilir ve istenmeyen çalışma durumları zamanından önce tahmin edilebilir. Cihaz durumlarındaki her önemli değişiklik, gerekmesi durumunda tarayıcı tabanlı bir kontrol panelinde, anlaşılır ve net bir şekilde görselleştirilir ve kullanım personeli tarafından gerekli müdahalenin zamanında yapılmasına olanak sağlar. Bu özellik, kritik cihaz bileşenlerinin uygunluğunu garanti eder.

Avantajlarınız

Veri analizi sayesinde optimize edilmiş bakım

Cihaz durumu sürekli denetlenirse, bakım uygulamaları çok daha verimli bir şekilde planlanabilir, örn. gruplar halinde birleştirilen bakım uygulamaları. Duruma bağlı bakım, ayrıca gereksiz servis çalışmalarının ortaya çıkmasını engeller. Yerinde bir servis çalışması gerçekleştirilmeden önce hataların nedeni bilinir.

Öngörülü bakım

Tünel cihazlarındaki değişiklikler belirli bir süre boyunca takip edilebilir ve anlamlı tahminler oluşturmak mümkündür. Geçmişteki verilerin hazırlanması ve analiz edilmesi, cihaz durumu ve zamanı gelen bakım çalışmalarının tahmin edilmesine olanak sağlar.

Normlara ve gerekliliklere uyulduğunun ispatı

Cihazların durumları, müdahalelerden önce ve sonra belgelenir ve bu sayede, normlara veya gerekliliklere uygun olma durumunun kanıtlanmasını veya belgelenmesini kolaylaştırırlar.

Etkin kaynak kullanımı

Farklı bakım işlemleri duruma bağlı olarak birleştirilebilir. Tünelde cihazın başına geçmeden önce hangi cihazda hangi servis işleminin gerekli olduğunu bilebilirsiniz.

Daha yüksek uygunluk

SICK’in Monitoring Box’u ile cihazlar devre dışı kalmadan önce zamanında müdahale edebilirsiniz. Bu sayede tüneldeki cihazların uygunluğu bariz bir şekilde artar.

Performans artışı

Cihazlarınızı her zaman optimum performans aralığında çalıştırabilirsiniz.

Download