Aşırı yükseklik algılama sensörleri
HISIC450

Taşıtlarda aşırı yükseklik algılaması

Avantajınız

  • Olumsuz hava koşullarında dahi güvenilir alarmlar

Genel bakış

Taşıtlarda aşırı yükseklik algılaması

Aşırı yükseklik algılama sensörü HISIC450 örneğin tünel girişlerinde, alçak alt geçitlerde ya da köprülerde araçların yüksekliğini denetler. Bir taşıt HISIC450'nin her iki fotoselini geçerse ve ayrıca sinyal, trafik görüntüleme sistemiyle birleştirilirse son derece güvenilir durma ve alarm sinyalleri tetiklenir. 100 km/s hıza kadar aşırı yüksek taşıtlar dahi iyi şekilde algılanabilir. Yağmur, kar ve toz bulutu durumlarında dahi büyük ışık noktası ve yüksek sinyal rezervi yardımıyla güvenilir bir denetleme fonksiyonu verilir.

Bir bakışta
  • Anti korozyon kaplamalı ve yüksek koruma sınıfı ile alüminyum gövde
  • Sise/buzlanmaya karşı ısıtılmış ön mercekler
  • Yağmur, kar ve toza karşı hava koruması
  • Paslanmaz çelikten aksesuar materyali (hava koşullarına karşı koruma kapağı, sabitleme)
  • Ayarlanabilir hassasiyet
  • Ortam ışığına dayanıklılık

Yedek parçalar

Uygulamalar

Service & Support

Teknik genel bakış

 

Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri ve spesifikasyonları burada belirtilenlere göre değişiklik gösterebilir.

  • HISIC450 sistemi

    HISIC450 sistemi

    Ölçülen parametrelerAşırı yükseklik
    Ölçüm prensipleriÇift fotosel
    Ölçüm mesafesi
    ≤ 100 m
    Dış mekandaki ölçümlerde
    Tepki süresi (t90)
    HISIC450-N250, HISIC450-P250≤ 500 µs
    HISIC450-R250≤ 10 ms
    Ortam sıcaklığı
    –25 °C ... +55 °C
    Elektrik güvenliğiCE
    Koruma sınıfı
    IP67
    Dijital çıkışlar

    1 PNP çıkışı:
    200 mA
    Kısa devre korumalı, sadece HISIC450-P250

    1 NPN çıkışı:
    200 mA
    Kısa devre korumalı, sadece HISIC450-N250

    1 Röle kontağı:
    750 mA, 120 W
    Galvanik olarak izole edilmiş, sadece HISIC450-R250

    Boyutlar ( G x Y x D)
    60 mm x 126 mm x 105 mm (Detaylar için ölçülü çizimlere bakınız)
    Enerji beslemesi
    GerilimHISIC450-R250 20 V AC/DC ... 250 V AC/DC, ± 10 %
    HISIC450-N250, HISIC450-P250 10 V DC ... 60 V DC, ± 10 %
    GerilimKutup değişikliğine karşı korumalı bağlantılar, sadece HISIC450-N250 ve HISIC450-P250
    Akım tüketimiHISIC450-N250, HISIC450-P250: ≤ 250 mA
    Güç tüketimiHISIC450-R250: ≤ 6 W
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download