Iletisim
Geri bildirim

HIPERFACE DSL® - dijital evrim

HIPERFACE DSL® ile teknoloji lideri SICK firması tam dijital bir protokol sunar, burada frekans konvertörü ve Motor-Feedback sistemi arasında minimum düzeyde bağlantı kablosu kullanılır.

Bu "Digitale-Servo-Link" arayüzü size tamamen yeni olanaklara sahip bir servo tahrik sistemi mimarisi yaratır, çünkü burada hibrit sistem (analog/dijital) yerine şimdi tam dijital sistem kullanılır.
 
HIPERFACE DSL® ile gelecek şekillendirilir! 
  • % 50 daha düşük bağlantı maliyeti ve kablo varyansı
  • Uzaktan diyagnoz ve koruyucu bakım olanağı
  • Yeni boyutlarda sistem performansı
  • SIL3-kabiliyetli

Teknoloji lideri SICK, HIPERFACE DSL®  ile frekans inverterleri ve Motor-Feedback sistemi arasındaki bağlantı kablosu sayısını asgariye indiren salt dijital bir protokol sunuyor. – The one cable technology!

HIPERFACE DSL®, 9,375 MBaud aktarma oranına sahip bilinen RS485-standardına karşılık gelir. Veri aktarımı 11,95 µs kısalığında ayarlayıcı döngüsüne senkron olarak gerçekleşir. Devir sayısı ayarlayıcı ve Feedback sistemi arasındaki kablo uzunluğu 100 metre kadar olabilir.

Motor-Feedback bağlantı soketinin kullanılmaması dolayısıyla dizaynda motor tarafında esneklik meydana gelir (küçük servo motorlarda çok önemli).

  • % 50 daha düşük bağlantı maliyeti ve kablo çeşitliliği:

    İkinci Motor-Feedback kablosunun kaldırılması sayesinde hem bağlantı maliyetleri, hem de kablo çeşitliliği azalıyor - bazı durumlarda daha az aslında daha çoktur!

    Daha fazla performans:

    HIPERFACE® DSL'nin son derece hızlı proses verileri aktarımı, inanılmaz düzeyde çözünürlük ve doğruluk sağlıyor.

    SIL3'e kadar sertifikalı:

    Güvenilirlik ve güvenlik fonksiyonları temelinde HIPERFACE® DSL ile güvenli taraftasınız: Arayüz, uluslararası 3. kademe emniyet seviyesi normunu karşılar.

    Arıza teşhis:

    Daha fazla kalite için, kendi kendine arıza teşhis sayesinde arızaların daha hızlı ve verimli şekilde algılanması ve giderilmesi.

    Daha dengeli çalışma:

    Tahrik sistemlerinizin düzgün çalışma özelliklerini yeni bir boyutta yaşayın.

    Uzaktan arıza teşhis:

    İnternet üzerinden rahat uzaktan arıza teşhis sayesinde bakım çalışmaları daha hızlı ve verimli şekilde hazırlanıyor.

    Önleyici bakım olanağı:

    Öngörülü bakım sayesinde, planlanmayan makine durmaları önlenebiliyor.

    Daha fazla güvenlik:

    Çalışma ve yatırımda güvenlik, tesisin arızalanmadan işletilmesi, hatasız ve hızlı çalışma.

  • Buradan IP-Core CD-Rom'unu temin edebilirsiniz.

    IP-Core CD-Rom'una zaten sahipsiniz ve bir yazılım güncelleştirmesine mi ihtiyaç duyuyorsunuz?
    Lütfen My SICK altında oturum açın.


    IP-Core teknik sayfasına

     

  • HIPERFACE DSL® from SICK: the digital evolution | SICK AG

    f technology: Optical motor feedback for very precise position and speed measurement | SICK AG

    k technology: Compact optical motor feedback system for very precise position and speed measurement | SICK AG

    e technology: Capacitive technology for bearing less motor feedback systems especially for the use in harsh environments | SICKAG

Our HIPERFACE DSL® products

Motor Feedback Sistemleri rotatif HIPERFACE DSL®
Yüksek dinamik servo tahrikler için kompakt Motor-Feedback sistemi
EKS/EKM36
Motor Feedback Sistemleri rotatif HIPERFACE DSL®
Sürücü tekniğinde yıldız: HIPERFACE DSL® içeren Motor-Feedback sistemi
EES/EEM37
Motor Feedback Sistemleri rotatif HIPERFACE DSL®
Dinamik servo tahrikler için yüksek çözünürlüklü Motor-Feedback sistemi
EFS/EFM50
Motor Feedback Sistemleri rotatif HIPERFACE DSL®
Servo tahrikler için çok yüksek güç: HIPERFACE DSL® içeren Motor-Feedback sistemleri
EDS/EDM35

Tutorial: Handling "HIPERFACE DSL® Encoder Browser"

HIPERFACE DSL® ile çalışan firma
HIPERFACE DSL®
Akıllı motor sensörleri
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.
Akıllı motor sensörleri
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.

SICK akıllı motor sensörleri, kullanıcılarını uzmana dönüştürür.

Daha fazlasını öğrenin

Yukarı