Iletisim
Geri bildirim

Aksesuarlar
Reflektörler ve optik / Reflektörler / Özel reflektörler

SW50
1000131
  • Copy shortlink
    • Teknik bilgiler
      Aksesuar grubuReflektörler
      Aksesuar ailesiÖzel reflektörler
      AçıklamaYüksek sıcaklık reflektörü, cam, vidalanabilir
      Çap50 mm
      Montaj şekliVidalanır, 2 delikli montaj
      Çalışma ortamı sıcaklığı≤ +300 °C
      MalzemeAlüminyum (eloksallı) / borosilikat cam
    • Sınıflandırmalar
      ECl@ss 5.027279203
      ECl@ss 5.1.427279203
      ECl@ss 6.027279203
      ECl@ss 6.227279203
      ECl@ss 7.027279203
      ECl@ss 8.027279203
      ECl@ss 8.127279203
      ECl@ss 9.027273601
      ETIM 5.0EC002467
      ETIM 6.0EC002467
      UNSPSC 16.090139111827

    Teknik çizimler

    SW50
    Teknik çizim
  • Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü Tümünü göster
    Tümünü gizle
Yukarı