Smart Sensors from SICK
Filtreleme ölçütü:
9 arama sonucu:
VISTAL® gövdede performans
- Sağlam VISTAL® gövde
- PinPoint-LED veya lazer
- 800 mm'ye kadar algılama mesafeli cisimden yansımalı sensör
- Tek lens sensör optikli reflektörlü sensörler
- Algılama mesafesi 60 metreye varan karşılıklı fotoseller
- SIRIC teknolojisi
- Bağlantılar: M8 ve M12 erkek konnektör, kablo ve erkek konnektörlü kablo
- M3 ve M4 delik düzeni
Esnek. Akıllı. İletişimsel.
- Ethernet bazlı Fieldbus, kamera, aydınlatma, sensör, enkoder ve daha fazlası için 25 ara yüz ile çok çeşitli bağlantı çeşitliliği
- Hızlı görüntü aktarımı için 8 Gigabit Ethernet arayüzü
- OPC-UA ve MQTT gibi iletişim protokollerine sahip Fieldbus ve Ethernet arayüzleri, paralel “Dual Talk” ile hazırlanmış verileri (Edge -Computing), Cloud-Computing olarak da kumanda sisteminin kullanımına sunar ve bu sayede dijital fabrika için ağ bağlantısına olanak sağlar.
- Giriş ve çıkış sinyallerinin hassas senkronizasyonu
- Aydınlatma kumandası ve beslemesi
- IO-Link Master bağlantılar
- IP 65 koruma sınıfı
Dar montaj alanlarında kullanım için hassas minyatür fotosel
- Yüksek anahtarlama noktası hassasiyeti ve mükemmel büyüklük-algılama mesafesi oranı
- Çok küçük sensör gövdesi: tercihe bağlı olarak W2 Slim veya W2 Flat şeklinde temin edilebilir
- PinPoint LED sayesinde kolayca görünen, homojen ışık noktası
- IO-Link teknolojisi ile ayar olanakları
Sıcaklık kontrolü kolaylaştı
- Geniş ekran, IO-Link 1.1
- Birbirinden bağımsız olarak programlanabilir transistör çıkışları PNP veya NPN, isteğe bağlı analog çıkış 4 mA ... 20 mA veya 0 V ... 10 V
- Yuvarlak konnektör M12 x 1
- Ölçüm mesafesi:-20 °C ... +120 °C
- Pt1000 elemanı, doğruluk sınıfı A (IEC 60751)
- Çeşitli montaj uzunlukları ve bağlantı vida dişi
- Ortama temas eden parçalar 1.4571 korozyon dayanımlı paslanmaz çelikten imal edilmişlerdir
- Koruma sınıfı IP 65 ve IP 67
Kompakt. Esnek. Akıllı.
- Bulut ve kameralar, aydınlatma, LiDAR sensörleri, (IO-Link) sensörleri ve enkoderler için arayüzler
- 4 adede kadar Ethernet portu
- Görüntü ve sensör verilerini işlemek için SICK Interface & Algorithm API
- IP65 veya IP20 koruma sınıfı (tipe bağlı)
- Fansız tasarım
- Örn. Flexi Soft güvenlik kontrolörü ile esnek şekilde kullanılabilir
İşletme durumlarını IO-Link ile akıllı görselleştirme
- Çeşitli çalışma modları: Sinyal ışığı, seviye göstergesi veya animasyon
- 21 farklı renkte parlak LED’ler
- Birbirinden bağımsız şekilde yapılandırılabilen 20 renk segmenti
- Opsiyonel: Akustik alarm verme için korna modülü
- Kolay, grafik kullanım
- IO-Link sayesinde Endüstri 4.0 uyumlu
- Çalışma devam ederken parametre değişiklikleri
Yassı nesneleri algılamak için ışık bantlı fotosel
- Bir reflektörle birleştirilerek bir gövde içinde verici ve alıcı
- 25 mm'lik bir algılama yüksekliği dahilinde 5 mm'den küçük nesnelerin algılanması
- SICK'ten ASIC
- Görülür, homojen ışık bandı (PinPoint LED)
- AutoAdapt teknolojisi (öngörülü bakım)
Yassı nesneleri algılamak için ışık bantlı fotosel
- Bir reflektörle birleştirilerek bir gövde içinde verici ve alıcı
- Algılama yüksekliğinden bağımsız olarak > 1 mm veya > 3, 5, 10 mm nesnelerin algılanması
- SICK'ten ASIC
- Görülür, homojen ışık bandı (PinPoint LED)
- AutoAdapt teknolojisi (öngörülü bakım) ve konveyör bandı önleme
Ekonomik ve temassız açı ölçümü ve pozisyon tespiti
- 0° ... 360° açı ölçüm aralığı
- 12-Bit çözünürlük (0,09°’ye karşılık gelir)
- 32 adede kadar açı aralığı tanımlanabilir
- IP67, IP68 koruma sınıfı
- –40 °C ... +80 °C çalışma sıcaklığı
- IO-Link 1.1 ve maks. 3 dijital çıkış
- IO-Link veya kablo aracılığıyla sıfır noktası ayarı
- Kapsamlı proses verileri ve akıllı teşhis fonksiyonları