Smart Sensor sisteminin dört boyutu:

Verimli İletişim

 

Verimli iletişim, parti büyüklüğü 1 için kontrol ünitesi ile sensör arasındaki çift önlü veri alışverişine, esnek proseslere ve kolay servise olanak sağlar.

 

Smart Sensors, çalışkan veri toplayıcılar ve akıllı değerlendiricilerdir. Entegre IO-Link arayüzü üzerinden çevrelerini gerçek zamanlı olarak bu bilgiye dahil ederler. Smart Sensors, her türden kumanda komutu için kulaklarını her zaman açık tutar. Örn. Parti büyüklüğü 1’e kadar esnek bir üretim için saniyeler içinde yeni parametre setlerini alabilirler. Bir cihaz arızasında dahi, en son kullanılan parametre seti IO-Link ile otomatik olarak yedek sensöre aktarılabilir. Bu sayede, tak ve çalıştır gerçeğe dönüşür.

Site map

Verimli İletişim: Uygulamanız için katma değer

Esnek üretim ve parti büyüklüğü 1

  • Ürün değişikliklerinde makine bekleme süreleri azaltılarak daha yüksek verimlilik
  • Parti büyüklüğü 1 de dahil olmak üzere çalışma sırasında sensörün dinamik parametre adaptasyonu sayesinde mümkün olan en yüksek esneklik ve güvenlik
  • Kontrol ünitesi tarafından gerçekleştirilen otomatik sensör parametrelemesi, manüel dönüştürmede hatalı ayarları önler
  • Tesis değişkenliğinin arttırılması, maliyetlerin azaltılmasına yardımcı olur

Farklı ambalajlar için sensörün esnek parametrelendirilmesi

Sensör parametrelerinin otomatik olarak ayarlanması sayesinde hızlı devreye alma ve Tak ve Çalıştır cihaz değişimi

  • Kontrol ünitesi aracılığıyla sensör parametreleme sayesinde kolay devreye alma
  • Hızlı Tak ve Çalıştır cihaz değişimi, makine kullanılabilirliğini arttırır
  • Eğitimsiz personel sensörleri değiştirebilir
  • Erişilemeyen yerlere takılmış olan sensör sisteminin uzaktan parametrelenmesi

Hızlı devreye alma ve tak ve çalıştır cihaz değişimi

Kesintisiz dijital veri aktarımı

  • Sensörden kontrol ünitesine kadar tam dijital veri aktarımı sayesinde artan sinyal kalitesi; klasik analog değer aktarımı (0–10 V, 4–20 mA) kullanılmaz
  • Ekransız standart kabloların kullanılması, maliyetleri düşürür
  • Yüksek elektromanyetik uyumluluk (EMC)

Tam dijital sinyal aktarımı

Cihaz doğrulama, protokollendirme ve E parça listesi

  • Yüksek şeffaflık: Sensör değişimi ve parametre değişimi protokollendirilebilir
  • Kumanda elemanlarının hedefe yönelik şekilde devre dışı bırakması sayesinde manipülasyon koruması
  • Güvenli çalışma: Onaylanmamış cihazların devreye alınması önlenebilir
  • Güncel durumda makineye takılmış olan Smart Sensor’ların bir E parça listesinde otomatik olarak oluşturulması

Cihaz doğrulama, protokollendirme ve E parça listesi oluşturma

Optimize edilmiş bir tesis yönetimi için basitleştirilmiş cihaz tanımlaması

  • IO-Link üzerinden seri noktadan noktaya iletişim
  • Desantral cihaz tanımlaması
  • Sorunsuz bir tesis yönetimi için cihaza özel veriler

Smart Sensor’lar: IO-Link ile verimli iletişim

Verimli İletişim:

Smart Sensor’larımız