Iletisim
Geri bildirim

Işık bariyeri sistemleri

Bir zincir içinde esnek ve verimli algılama sistemi

FlexChain, 60 adede kadar kaskat bağlantılı sensörle birlikte esnek bir genişletilebilir ışık bariyeri sunar. Cisimden yansımalı sensör, karşılıklı veya reflektörlü sensör fark etmez: Farklı sensör teknolojileri birleştirilebilir ve tamamen serbest bir şekilde yerleştirilebilir. Bu sırada, teşhis fonksiyonları stabil prosesler sağlarken sıralı çevrime sokma özelliği, maksimum ölçüm güvenliği sağlar.

Ürün seçimi

MLG-2

Yüksek talepler için

Ölçüm yapan ışık bariyerleri, ışık huzmelerinin tek tek değerlendirilmesi ve ayrıntılı ölçüm verilerinin PLC'ye iletilmesi nedeniyle karmaşık uygulamalar için idealdir. Modüler yapı sayesinde farklı denetleme yükseklikleri ve iki ışın arasındaki mesafeler seçilebilir. Kullanabileceğiniz yerler: konveyör bantları, otomatik depolama ve çağırma sistemleri veya sipariş hazırlama.

Ürün seçimi

Güvenli ışık bariyerleri

Güvenlik ve otomasyon birleşti

Güvenli ışık bariyerleri, tesislerinize güvenli bir verimlilik ve yüksek derecede esneklik ve otomasyon sağlar. Maksimum güvenlik seviyesine kadar farklı uygulamalara yönelik çok sayıda güçlü üründen faydalanın. Bu sayede prosesleriniz sorunsuz bir şekilde gerçekleşir.

Ürün seçimi

Kenar ölçümü

Web genişliklerini tespit etmek için maksimum hassasiyet

En modern yazılımla birleştirilen kendini ispatlamış ışık bariyeri teknolojisi, MLG-2 formunda, web genişliği ölçümünde maksimum doğruluk ve güvenilir bir veri temeli sağlar. Çok yönlü fonksiyon kapsamı sayesinde çok hızlı veya şeffaf nesneler de güvenli bir şekilde tespit edilebilir.

Ürün seçimi

Işık perdesi

İki boyutlu denetim için kapsamlı portföy

Büyük veya küçük, hızlı veya yavaş, parlak, şeffaf veya koyu fark etmez; SICK, güçlü ışık bariyerleri alanındaki geniş portföyü ile nesneleri, insanları ve araçları güvenilir şekilde algılama ve ölçme ile varlık ve taşma kontrolü olanağı sağlar. Çok sayıda tasarım ve performans seçeneği, ışık bariyerlerimizi çok farklı uygulamalar için ideal çözüm haline getirir.

daha fazla
Işık bariyeri sistemleri
MLG-2
Güvenli ışık bariyerleri
Kenar ölçümü
Işık perdesi

Çözümünüzü seçin

Burada uygun ürünleri veya ürün ailelerini bulabilirsiniz

Filtreleme ölçütü:

12 arama sonucu:

Result 1 - 8 out of 12

Uzunluk, genişlik ve yükseklik ölçümleri için esnek şekilde kullanılabilir
  • İki ışın arasındaki mesafeler: 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 50 mm
  • Algılama mesafesi: 12 m
  • Fonksiyonlar: Çapraz ışın ölçümü, 4 x bölge ölçümü, yüksek hızlı tarama, şeffaf mod
  • Arayüzler: PNP, analog, RS485, IO-Link, PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, CANopen
  • Sağlam anahtarlama eşiğine sahip, güneş ışınlarına karşı dayanıklı mod
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Güvenliğe odaklandığımız için
  • NFC diyagnozu ve akıllı telefon uygulaması
  • IO-Link üzerinden diyagnoz ve otomasyon
  • 2 sinyalli Muting
  • Akıllı arkaya geçme koruması
  • Değişken koruma alanı genişlikleri
  • Tüm fonksiyonlar yazılımsız yapılandırılır
  • Düşük çözünürlük: 1 veya 2 ışık huzmesi
  • IP65, IP67 ve IP69K koruma sınıfları ve patlayıcı ortam versiyonları
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Web genişliği ölçümü için en yüksek hassasiyet
  • Ölçüm hassasiyeti: ± 0,3 mm
  • Çözünürlük: 0,1 mm
  • Ölçüm alanı: 3.150 mm (150 mm’lik adımlarda)
  • Tepki süresi: 32 μs (ışık huzmesinden ışık huzmesine)
  • Arayüzler: 3 anahtarlama çıkışı, analog arayüz, IO-Link, RS-485, PROFINET, EtherCAT® ve EtherNet/IP™
  • Çalışma algılama mesafesi 2.500 mm
  • Arayüz çıkışı: 5 Web genişliği ve 5 orta pozisyonuyla 10 kenar
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Bir kaskat içinde esnek ve verimli algılama sistemi
  • 60 sensöre kadar çok kolay kablolama
  • Sıralı çevrime sokma, karşılıklı etkileşimi önler
  • Çeşitli sensör teknolojilerinin serbest düzeni
  • Sensörler, farklı kablo uzunluklarında temin edilebilir
  • Sistemde sensör verileri değerlendirmesi veya ham verilerin doğrudan aktarılması
  • Arıza teşhis fonksiyonu sayesinde yüksek proses stabilitesi
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Yüksek hızdaki en küçük nesnelerin güvenli algılaması
  • Çözünürlük 2°mm
  • Tepki süresi 3 ms
  • Denetleme yüksekliği 50 mm
  • Kablo üzerinden senkronizasyon
  • PNP veya NPN, Q veya Q ters çevrilmiş çıkış
  • 1 x Test, 1 x öğretme girişi
  • Erkek konnektör M12, 8 pinli
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Çok hızlı ve saydam nesneleri algılaması için cisimden yansımalı bariyer
  • 0,6 ms tepki süresi
  • Sekiz görünür verici LED
  • Sekiz PNP anahtarlama çıkışına kadar ve bir alarm çıkışı
  • Potansiyometre ile hassasiyet ayarı
  • Yansıma yapan yüzeylerde polarizasyon filtresi
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Birçok standart uygulama için sağlam ışık bariyeri
  • 128 ışın demeti sayısına kadar
  • Farklı ışın çözünürlüğü 10 mm, 30 mm ve 60 mm
  • 12 m'lik algılama mesafesine kadar büyük çalışma rezervi
  • Hassasiyet ayarı için potansiyometre
  • 150.000 lx'e kadar ortam ışığına dayanıklılığı
  • Sağlam alüminyum gövde
  • PNP/NPN, röle çıkışı ve test girişi
  • Optik senkronizasyon
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Aşırı dar yapıda güvenilir algılama
  • Değişken denetleme uzunlukları 120 mm ila 1.400 mm (160 mm'lik genişletmelerle)
  • Algılama mesafesi 7 m
  • Tepki süresi 18 ms
  • 45 mm ila 25 mm çözünürlük
  • Alıcı ve verici tarafında parlak Job LED'ler ile toplama
  • IP-65-koruma sınıfı
  • 150.000 lx'e kadar ortam ışığına dayanıklılığı
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç

Result 1 - 8 out of 12

Avantajlar

Performans olarak güçlü, kullanımda esnek

Şeffaf, folyoya sarılmış, koyu, hacimli veya tekrarlanan şablona sahip olması fark etmez: SICK'in otomasyon ışık perdeleri nesneleri benzersiz ve güvenli şekilde tanımlar. Portföyümüz, hem basit anahtarlama görevlerini hem de karmaşık hacim hesaplamalarını maksimum hassasiyet ve güvenilirlikle gerçekleştirir. Sensörler, maksimum performans için en modern sensör teknolojilerinden faydalanır. Ayrıca bu sensörler, kullanım anlamında sezgiseldir ve basit bir tesis entegrasyonuna olanak sağlarlar.
Yüksek çözünürlük En küçük nesneler bile ışık bariyerleriyle güvenilir şekilde tespit edilebilir. Çözünürlük ne kadar yüksekse, algılama o kadar hassas şekilde gerçekleştirilir. HLG ve MLG-2, sadece 2 mm veya 2,5 mm büyüklüğündeki nesneleri bile algılayabilir. Bu sırada, doğruluk, ilgili hıza ve yapılandırılan tepki süresine de bağlıdır.
Kısa tepki süreleri SICK'in ışık bariyerleri, son derece kısa tepki süreleri ile dikkat çeker. Bu sayede, küçük nesneler de yüksek hızlarda son derece hızlı bir şekilde algılanır ve doğru pozisyonda ölçülür. SICK sensörleri, 1 msn altındaki tepki süreleri veya minimum gecikme süreleri ile özellikle yüksek hızlı üretim proseslerine yönelik olarak üretilmiştir.
Ön tanımlı çalışma modları Işık bariyerleri, zorlu uygulamalarda da güvenli bir nesne algılaması gerçekleştirmek için ön tanımlı farklı çalışma modlarıyla donatılmıştır. Sensörler, çok hızlı ve kolay bir şekilde devreye alınabilir. Algılama ve ölçüm işlemleri şeffaf nesnelerde veya yüksek proses hızlarında bile son derece güvenilir şekilde gerçekleştirilir.
Modüler tasarım MLG ve SLG ürün aileleri modüler şekilde tasarlanmıştır ve kullandığınız yerdeki zorluklara bağlı olarak kişiye özel şekilde yapılandırılabilir. Denetleme yüksekliği, iki ışın arasındaki mesafe ve algılama mesafesi ile otomasyon ışık perdelerini özel uygulamalarınıza ve montaj durumlarınıza göre özelleştirebilirsiniz.

Ortam koşulları

Her ortamda evinizde gibi

İç veya dış mekan fark etmez: otomasyon ışık perdelerimiz sağlamdır, ortam ışığına dayanıklıdır ve –30 °C ile +55 °C arasındaki sıcaklıklarda kullanıma hazırdır. Geniş bir tasarım çeşitliliği, sayısız uygulama alanını kapsar. Sadece 8 mm derinlik ve 25 mm genişlik değerleri ile Smart Light Grids ürünleri kapılar, bantlar, makineler veya raflar fark etmeksizin neredeyse her yere entegre edilebilir. VLC100, okuma alanını 40x40 cm ile 200x200 cm arasında esnek bir şekilde uyarlar. Ve MLG-2, IP 65/67 koruma sınıfı sayesinde en zorlu dış mekan kullanımları için idealdir.

yazılım

SOPAS sezgisel konfigürasyon aracı

Otomasyon ışık perdelerinizi, SOPAS konfigürasyon aracı ile tamamen sezgisel bir şekilde ihtiyaçlarınıza uyarlayın. Çok sayıda parametre ve fonksiyon, uygulamada anlaşılır bir şekilde ayarlanabilir. Cihazın çalışma şekli hakkında özel bilgilere sahip olmak artık gerekmez. Arayüz, ışık huzmelerini ve alınan enerjiyi gösterir ve mesajların hızlı bir şekilde algılanabilmesini sağlar. Böylece SOPAS ile özel sensör ayarları hızlı bir şekilde yapılabilir.

İletişim arayüzü

Çok yönlü arayüzler

Entegre arayüzler sayesinde ek donanım kullanmaktan kurtulabilirsiniz. Boyut ölçme otomasyon ışık perdeleri, örneğin IO-Link üzerinden sisteminizle iletişim kurabilir. Yani: Veri aktarımında daha iyi performans, klonlama fonksiyonu ve cihaz durumunu denetleme olanağı. MLG-2 ProNet ayrıca EtherCAT, ProfiNet, EtherNet IP, CANopen ve PROFIBUS gibi arayüzlere sahiptir. Anahtarlama ışık perdeleri (sayısal çıkış), röleler ve anahtarlama çıkışları ile donatılmıştır.
Yukarı