Iletisim
Geri bildirim

Boyut ölçme ışık bariyeri (Analog/Bus arayüz)

Yüksek talepler için

SICK´in boyut ölçme otomasyon ışık perdeleri karmaşık talepler için idealdir. Modüler yapıdadırlar ve müşterilerin çeşitli izleme yükseklikleri ve iki ışın arasındaki mesafeler arasından seçim yapmasına olanak sağlarlar. Işık perdeleri konveyör bantlarının malzeme akışı noktalarında, otomatik depolama ve çağırma sistemlerinde, sipariş hazırlanmasında ve birçok başka alanda kullanılabilir. Palet algılama sırasında maksimum yükseklik ve bununla birlikte olası bir sarkma ölçülebilir. Ölçüm verileri, Bus sistemleri üzerinden PLC´ye iletilebilir.

2 arama sonucu:

Result 1 - 2 out of 2

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Ürün ailesi MLG-2
Uzunluk, genişlik ve yükseklik ölçümleri için esnek şekilde kullanılabilir
  • İki ışın arasındaki mesafeler: 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 50 mm
  • Algılama mesafesi: 12 m
  • Fonksiyonlar: Çapraz ışın ölçümü, 4 x bölge ölçümü, yüksek hızlı tarama, şeffaf mod
  • Arayüzler: PNP, analog, RS485, IO-Link, PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, CANopen
  • Sağlam anahtarlama eşiğine sahip, güneş ışınlarına karşı dayanıklı mod
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi MLG-2 WebChecker
Web genişliği ölçümü için en yüksek hassasiyet
  • Ölçüm hassasiyeti: Kenar başına 0,3 mm
  • Çözünürlük: 0,1 mm
  • Ölçüm alanı: 3.150 mm (150 mm´lik adımlarda)
  • Tepki süresi: 32 μs
  • Arayüzler: 3 x Q, IO-Link, RS-485
  • Algılama mesafesi 2.500 mm
  • Arayüz çıkışı: 5 Web genişliği ve 5 orta pozisyonuyla 10 kenar
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç

Result 1 - 2 out of 2

Yukarı