Iletisim
Geri bildirim

Anahtarlama ışık perdesi (Sayısal çıkış)
WLG

Çok hızlı ve saydam nesneleri algılaması için cisimden yansımalı bariyer

Avantajınız

  • WLG'nin hızlı tepki süresi sayesinde taşıma hızının artırılması
  • Saydam nesnelerin güvenli şekilde algılanması uygunluğu artırır
  • Bir reflektörün takılması sayesinde maliyet ve yer tasarrufu
  • Yansıma yapan yüzeylerde polarizasyon filtresi proses güvenliğini artırır
  • Görünür kırmızı ışık montaj süresini kısaltır
  • Tesisin daha iyi düzenlenmesi için çoklu çıkışlar nesne konumunun ve büyüklüğünün algılamasını sağlar

Genel bakış

Çok hızlı ve saydam nesneleri algılaması için cisimden yansımalı bariyer

WLG 100 mm'lik bir denetim yüksekliğine kadar ve 8 verici LED'li bir cisimden yansımalı bariyerdir. Hasarlı paletlerin tespiti, ön kenar algılama, malzeme hatlarında kenar düzenlemesi ayrıca şişelerin algılanması ve ayırması WLG'nin tipik kullanım alanlarıdır. Ayarlanmış hassasiyete göre WLG sadece 6 mm büyüklüğündeki ve 0,4 m uzaklıktaki nesneleri algılar. Saydam nesneler ve yansıma yapan yüzeyler de güvenli bir şekilde algılanır.

Bir bakışta
  • 0,6 ms tepki süresi
  • Sekiz görünür verici LED
  • Sekiz PNP anahtarlama çıkışına kadar ve bir alarm çıkışı
  • Potansiyometre ile hassasiyet ayarı
  • Yansıma yapan yüzeylerde polarizasyon filtresi

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Algılama mesafesi1,5 m
    Kablo uzunluğu2 m
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı