Iletisim
Geri bildirim

Anahtarlama ışık perdesi (Sayısal çıkış)
VLC100

Farklı izleme alanları için sadece tek bir cihaz

Avantajınız

  • Koruma alanlarının esnek ve ihtiyaca yönelik tasarımı
  • İlave yazılım olmadan hızlı ve kolay devreye alma
  • İçgüdüsel ve zamandan tasarruf eden kullanım
  • Çeşitlilik yok: Bütün açıklık ebatları için tek cihaz konsepti
  • Depolama, lojistik ve devreye alma maliyetlerinde düşüş
  • Uzman bilgisi gerektirmez
  • Hızlı ve kolay bakım sayesinde yüksek makine kullanılabilirliği

Genel bakış

Farklı izleme alanları için sadece tek bir cihaz

VLC100 yenilikçi kamera teknolojisine dayanan, taşmaları denetlemek ve kenar algılama için tasarlanmış bir sensördür. Sadece bir bileşenler VLC100 korunur ve izleme alanının bir kenarına yerden tasarruf ederek monte edilir. Tek bir sensör, izleme alanı sensörlerinin çeşitliliğini kapsar. İki adet VLC100 kombinasyonu sayesinde izleme alanı 4 m x 4 m olarak genişletilebilir. Varyant çokluğuna ihtiyaç olmadığından maliyet tasarrufu depolamayı kolaylaştırır. Alıcı verici sistemi ve harici değerlendirme cihazı yerine bir bileşen ile hızlı kurulum.

Bir bakışta
  • 2,8 m'ye kadar algılama mesafesi
  • 6 mm'den 18 mm'ye kadar çözünürlük
  • Sadece tek bir cihaz: Entegre verici ve alıcı
  • İçgüdüsel tek düğme kullanımı
  • Otomatik hizalama
  • 2 sistemin senkronizasyonu
  • Kolay öğretme yöntemi

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 

Download

Yukarı