Iletisim
Geri bildirim

Anahtarlama ışık perdesi (Sayısal çıkış)
SLG

Aşırı dar yapıda güvenilir algılama

Avantajınız

  • Küçük, dar ve düz tasarımı uygulamalara kolay bir entegrasyon sağlar
  • Kapasitif öğretme tuşu ve LED'ler karmaşık çözümlerde devreye almayı kolaylaştırır
  • Dar ve yassı modeller esnek donatım imkanı sunar
  • Öğretme tuşu ile müşteriye özel ön ayarlama veya esnek konfigürasyon
  • Optik senkronizasyon kablolama maliyetini elimine eder ve böylece zamandan tasarruf sağlar
  • Sadece 8 mm x 25 mm ile Light Grids neredeyse her yere uyar ve duvarlara, kapılara, bantlara ve makinelere entegre edilebilirler.
  • Öğretme tuşu ve otomatik körleme Plug & Play imkanı sunar. Hizalama yardımı ve “Click & Go” prensibi daha hızlı bir kurulum sağlar.

Genel bakış

Aşırı dar yapıda güvenilir algılama

Smart Light Grids ürün ailesi, Smart-Area-Sensor, Smart-Gate-Sensor ve Smart-Pick-to-light-Sensor ışık perdelerinden oluşur. Sadece 8 mm x 25 mm ile neredeyse her yere uyarlar ve duvarlara, kapılara, bantlara ve makinelere entegre edilebilirler. Dar veya yassı model olarak, 120'den 1.400 mm'ye kadar denetleme yüksekliklerinde ve plastik veya alüminyum gövdede mevcutturlar. Otomatik körleme, öğretme tuşu ve hizalama yardımı daha uzun bir çalışma süresi sağlar.

Bir bakışta
  • Değişken denetleme uzunlukları 120 mm ila 1.400 mm (160 mm'lik genişletmelerle)
  • Algılama mesafesi 7 m
  • Tepki süresi 18 ms
  • 45 mm ila 25 mm çözünürlük
  • Alıcı ve verici tarafında parlak Job LED'ler ile toplama
  • IP-65-koruma sınıfı
  • 150.000 lx'e kadar ortam ışığına dayanıklılığı

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Algılama mesafesi1,5 m ... 7 m
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı