Iletisim
Geri bildirim

Anahtarlama ışık perdesi (Sayısal çıkış)
PLG

Akıllı ve kolay toplama

Avantajınız

  • Entegre edilmiş JOB-LED toplayıcının arama süresini azaltır
  • Akıllı montaj konsepti sayesinde düşük montaj maliyeti
  • Entegre polarizasyon filtresi sayesinde yüksek uygunluk
  • Sağlam alüminyum gövde düşük sensör hasarı oluşumu ve onarım maliyetlerinden tasarruf sağlar
  • Sensör taraflı reflektör bandı sayesinde ilave montaj ve kablolama maliyeti önlenir

Genel bakış

Akıllı ve kolay toplama

Otomotiv ve lojistik sektöründe sensör yardımıyla toplama artık standart haline geldi. Işık perdesi PLG ile toplama klasik, manüel toplama tekniklerine karşı önemli avantajlar sağlar. PLG her depolama rafında bulunur ve toplama pozisyonunu göstermek için entegre bir JOB-LED'e sahiptir. Tek taraflı reflektör bantlı PLG modelleri kutu yeri tasarrufu sağlar, hasarları azaltır ve kurum maliyetini düşürür.

Bir bakışta
  • 360°görülebilir Job-LED
  • 2 m'ye kadar olası algılama mesafesi
  • 120 mm ile 420 mm arasında esnek denetleme yükseklikleri
  • Aynaya ve ortam ışığına dayanıklılık
  • Değiştirilebilir Job-LED: sürekli yanar veya yanıp söner
  • Doğru erişimi optik şekilde onaylar

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Algılama mesafesi1,3 m / 0,35 m
    Kablo uzunluğu280 mm
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı