Iletisim
Geri bildirim

Anahtarlama ışık perdesi (Sayısal çıkış)
HLG

Yüksek hızdaki en küçük nesnelerin güvenli algılaması

Avantajınız

  • Toplam algılama mesafesindeki arızasız çalışma için güvenilir nesne algılaması
  • Çok düz nesnelerin algılanması sayesinde yüksek uygunluk
  • HLG'nin hızlı tepki süresi müşterinin yüksek konveyör bandı hızında çalışmasını sağlar
  • Çok yüksek uygunluk için kablo üzerinden senkronizasyon
  • Konveyör bandının üzerinde en küçük nesnelerin algılaması, kenar algılama kullanımında hatasız bir çalışmayı veya en küçük nesnelerin sayımını sağlar

Genel bakış

Yüksek hızdaki en küçük nesnelerin güvenli algılaması

Bir taşıma sisteminde güvenilir şekilde düz nesnelerin algılanması için SICK yüksek çözünürlüklü ışık bariyeri HLG tüm uygulamalar için en ideal çözümdür. Algılama alanının üzerinde sabit 2 mm'lik çözünürlük, çok düşük anahtarlama histerezisi ve 3 ms'lik çok hızlı bir tepki süresi ile mümkündür. HLG mükemmel algılama çözümleri sunar, örn. hızlı kargo ayırma sistemlerinde, yüksek çıkış adetli ambalaj makinelerinde, küçük parçaların sayımında veya lojistik alanında ön kenar algılamada.

Bir bakışta
  • Çözünürlük 2°mm
  • Tepki süresi 3 ms
  • Denetleme yüksekliği 50 mm
  • Kablo üzerinden senkronizasyon
  • PNP veya NPN, Q veya Q ters çevrilmiş çıkış
  • 1 x Test, 1 x öğretme girişi
  • Erkek konnektör M12, 8 pinli

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 

Download

Yukarı