Iletisim
Geri bildirim

Anahtarlama ışık perdesi (Sayısal çıkış)
FLG

Kolayca kurulum ve devreye alma ile birlikte yüksek performans

Avantajınız

  • Verici ve alıcı tek bir gövdede oluğu için kolay kurulum ve hizalama
  • Ayarlanabilir tuş kilidi istenmeyen parametreleme değişikliklerinden ve çalışmada manipülasyondan korur
  • Bir pals uzatması sayesinde çıkış sinyali kumandada daha uzun süre mevcuttur
  • Uygulama çevrenize kolayca entegre etmek için açık versiyon olarak da mevcuttur
  • Büyük izleme alanı, böylece küçük ve büyük parçaların denetimi için sadece bir cihaz gerekli
  • Hassasiyet ayarı yardımıyla düşen talaşlar karartılabilir ve sadece önemli nesnelerin algılanması için tanınabilir

Genel bakış

Kolayca kurulum ve devreye alma ile birlikte yüksek performans

Anahtarlama ışık perdesi (Sayısal çıkış) FLG (Frame Light Grid), alıcının ve vericinin küçük parçaları algılamak için tek bir gövdede birleştiği yenilikçi bir çözümdür. Normalde gerçekleştirilen alıcı ve vericinin zorlu tek tek ayarlamasına gerek kalmaz. FLG dinamik çalışma şeklinde pres ve ıstampalama makinelerin çıkış ve alım kontrolü devralır veya ambalajlama işleminde destek verir. Statik çalışma şeklinde iplik kopması kontrolünde kullanılabilir. 200 mm x 250 mm veya 200 mm x 120 mm'lik izleme alanında, büyük bir alanda 2 mm'lik minimum boyutlardaki küçük parçaların algılanmasını sağlar.

Bir bakışta
  • Dinamik veya statik çalışma şekli, geçiş yapılabilir
  • Çatal ve çerçeve şeklinde gövde, kolay ayarlama
  • Ayarlanabilir hassasiyet
  • Tuş kilidi ayarlanabilir
  • Sağlam metal gövde
  • Pals uzatması ayarlanabilir
  • Q ve Q ters çevrilmiş arasında geçiş yapılabilir
  • Çok hızlı tepki süresi

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 

Download

Yukarı