Iletisim
Geri bildirim

Anahtarlama ışık perdesi (Sayısal çıkış)
FlexChain

GTB6-CC011K00
1098784
Alışılmış mevcut olma durumu talep üzerine
Bilgi: only in combination with FlexChain Host
1091608 | FC1A-AZ2A1A: Standard I/O
1091609 | FC1A-BZ2A1A: Advanced I/O
1091610 | FC1A-CZ2A1A: RS-485
1091611 | FC1A-DZ2A1A: CANopen
  • Copy shortlink
    • Özellikler
      VersiyonFlexChain Guest
      Sensör prensibi

      Cisimden yansımalı sensör

      Işık bariyeri sistemi

    • Mekanik/Elektrik
      Işık kaynağıPinPoint LED, Görünebilir kırmızı ışık
      Işık demet çapı (mesafe)Ø 6 mm (100 mm)
      Dalga uzunluğu650 nm
      Gerilim kaynağı Uv12 V, via FlexChain (Host)
      Boyutlar ( G x Y x D)12 mm x 31,5 mm x 21 mm
      Bağlantı tipi4 pinli M8 erkek konnektör, 4 pinli M8 dişi konnektörlü kablo, 0,15 m
      Gövde malzemesiPlastik (ABS)
      Koruma sınıfıIP65, IP67
      Koruma sınıfıIII
      AğırlıkYakl. 23 g
      AyarlamaPotansiyometre (Hassasiyet)
    • Performans
      Algılama mesafesi0,25 m
    • Ortam verileri
      EMVCEN 61000-6-2, EN 61000-6-3
      Çalışma ortamı sıcaklığı–25 °C +55 °C
      Depo ortam sıcaklığı–25 °C +70 °C
    • Sınıflandırmalar
      ECl@ss 5.027270910
      ECl@ss 5.1.427270910
      ECl@ss 6.027270910
      ECl@ss 6.227270910
      ECl@ss 7.027270910
      ECl@ss 8.027270910
      ECl@ss 8.127270910
      ECl@ss 9.027270910
      ECl@ss 10.027270910
      ECl@ss 11.027270910
      ETIM 5.0EC002549
      ETIM 6.0EC002549
      ETIM 7.0EC002549
      UNSPSC 16.090139121528

    Teknik çizimler

    GTB6-CC011K00
    Teknik çizim
    GTB6-CC011K00
    Bağlantı tipi ve şeması
    GTB6-CC011K00
    Algılama genişliği GTB6
    GTB6-CC011K00
    Işık demeti çapı GTB6
    GTB6-CC011K00
    Algılama mesafesi diyagramı GTB6
  • Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü Tümünü göster
    Tümünü gizle
Yukarı