Iletisim
Geri bildirim

Anahtarlama ışık perdesi (Sayısal çıkış)
FlexChain

FC1A-DZ2A1A
1091611
Alışılmış mevcut olma durumu talep üzerine
Teslimat kapsamında bulunur: M8 4 PİN ERKEK BUS SONLANDIRMA ERKEK KONNEKTÖRÜ (2)
  • Copy shortlink
    • Özellikler
      VersiyonFlexChain Host
      Sensör prensibi

      Verici/Alıcı

      Reflektörlü sensör

      Cisimden yansımalı sensör

      Işık bariyeri sistemi

      Parametreleme moduFlexChain’in SICK’in mühendislik aracı olan SOPAS ET ile kolayca yapılandırılması için USB bağlantısı
      Parametreleme

      Sensör parametreleme

      Bölge tanımı

      Ölçüm fonksiyonları

      Mantık fonksiyonu

      Arayüz parametreleme

      Diagnostik fonksiyonlar

      Teslimat kapsamında

      1 × FlexChain Host

      1 × hızlı başlatma kılavuzu

      2 x Sonlandırma direnci FlexChain (4092950)

    • Mekanik/Elektrik
      Gerilim kaynağı Uv24 V 1) 2)
      Çıkış akımı Imax.100 mA
      Çıkış yükü kapasitif100 µF
      Çıkış yükü indüktif1 H
      Başlatma süresi< 1 s
      Boyutlar ( G x Y x D)109,4 mm x 25 mm x 35 mm
      Bağlantı tipi5 pinli M12 erkek konnektörlü kablo 3) 4)
      Gövde malzemesiPlastik (ABS)
      SenkronizasyonKablo
      Koruma sınıfıIP65, IP67
      Koruma devreleriUV kutup değiştirme korumalı bağlantılar, Çıkış Q kısa devre korumalı, Parazitlenme palsini engelleme
      Koruma sınıfıIII
      AğırlıkYakl. 170 g
      • 1) ± 20 %.
      • 2) Sınır değerler, kutup değiştirme korumalı. Kısa devre korumalı şebekede çalışma: maks. 8 A.
      • 3) SPS iletişimi.
      • 4) 2 x kablo.
    • Performans
      Tepki süresi≤ 35 ms 1)
      • 1) Sistem konfigürasyonuna bağlı.
    • İletişim arayüzü
      IO-Link✔ , V1.1
      Veri aktarma hızı230,4 kbit/s (COM3)
      CANopen
      Veri aktarma hızı50 kbit/s …1 Mbit/s
      Proses verisi uzunluğu32 Byte
      Dijital çıkışQ1, Q2
      Sayı2
      Dijital girişIn1
      Sayı1
    • Ortam verileri
      EMVCEN 61000-6-2, EN 61000-6-3
      Çalışma ortamı sıcaklığı–25 °C +50 °C
      Depo ortam sıcaklığı–25 °C +70 °C
    • Sınıflandırmalar
      ECl@ss 5.027270910
      ECl@ss 5.1.427270910
      ECl@ss 6.027270910
      ECl@ss 6.227270910
      ECl@ss 7.027270910
      ECl@ss 8.027270910
      ECl@ss 8.127270910
      ECl@ss 9.027270910
      ECl@ss 10.027270910
      ECl@ss 11.027270910
      ETIM 5.0EC002549
      ETIM 6.0EC002549
      ETIM 7.0EC002549
      UNSPSC 16.090139121528

    Teknik çizimler

    FC1A-DZ2A1A
    Teknik çizim
    FC1A-DZ2A1A
    Bağlantı tipi ve şeması
  • Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü Tümünü göster
    Tümünü gizle
Yukarı