Iletisim
Geri bildirim

Anahtarlama ışık perdesi (Sayısal çıkış)
FlexChain

Bir kaskat içinde esnek ve verimli algılama sistemi

Avantajınız

  • Esnek şekilde genişletilebilen ışık bariyeri sistemi: 60 adede kadar sensör kaskat bağlanabilir ve FlexChain Host üzerinden merkezi olarak kontrol edilebilir
  • Hemen çalışmaya hazır: Sensörler, tuşa basarak tanımlanır ve öğrenilir
  • Karşılıklı etkileşim olmadan sensörlerin sıralı çevrime sokulması sayesinde en yüksek ölçüm güvenliği
  • Karşılıklı fotoseller, reflektörlü sensörler ve cisimden yansımalı sensörlerin istenen mesafelerde ve pozisyonlarda yüksek oranda esnek şekilde pozisyonlanması
  • Kapsamlı arıza teşhis fonksiyonu sayesinde yüksek proses stabilitesi
  • Host’taki mantıksal konfigürasyon ve IO-Link, CANopen ve RS-485 arayüz çeşitleri sayesinde yüksek esneklik

Genel bakış

Bir kaskat içinde esnek ve verimli algılama sistemi

FlexChain, birden çok sensörün sıralı bağlantısı sayesinde esnek şekilde yapılandırılabilen bir ışık bariyeridir. Uzun bağlantı kabloları ve zahmetli kablolama çalışmalarına gerek kalmaz. FlexChain Host’taki bir tuşa basarak sensörler otomatik olarak adreslenir ve öğrenilir, bu sayede sistem hemen çalışmaya hazır hâle gelir. Farklı sensör teknolojileri birleştirilebilir ve tamamen serbestçe yerleştirilebilir: karşılıklı fotoseller, reflektörlü fotoseller. Ham sensör verileri, entegre lojik bileşenlerle FlexChain Host üzerinden değerlendirilir veya IO-Link, CANopen, RS-485 ya da I/O sinyalleri aracılığıyla doğrudan iletilir. Ayrıntılı arıza teşhis bilgileri, çalışma sırasında maksimum proses stabilitesi ve ölçüm güvenliği sağlar.

Bir bakışta
  • 60 sensöre kadar çok kolay kablolama
  • Sıralı çevrime sokma, karşılıklı etkileşimi önler
  • Çeşitli sensör teknolojilerinin serbest düzeni
  • Sensörler, farklı kablo uzunluklarında temin edilebilir
  • Sistemde sensör verileri değerlendirmesi veya ham verilerin doğrudan aktarılması
  • Arıza teşhis fonksiyonu sayesinde yüksek proses stabilitesi

Avantajlar

Kolay kurulum ve uygulama, zaman ve paradan tasarruf sağlar

Münferit sensörlerin kaskat bağlantısı, kablo bağlantısından tasarruf sağlar ve mevcut tesise entegrasyonu kolaylaştırır. Sensör sistemi, farklı ara kablolarla kullanıma sunulur. Bu nedenle, karmaşık düzenlerde de ek bağlantılar için çoğu maliyete gerek kalmaz. Bu sırada, FlexChain son derece hızlı bir şekilde uygulanmalıdır, tüm sistem tek bir birim olarak çalıştığı için kontrol ünitesindeki zahmetli bağlama işlemlerine gerek kalmaz.

Daha verimli entegrasyon

Maliyet verimli: Sensör, entegre bir ara kabloya sahiptir. Ek hatlara gerek kalmaz.
Daha düşük maliyetler: Kaskat bağlantı, noktadan noktaya bağlantılara göre kablolamayı bariz bir şekilde kolaylaştırır.
Hemen çalışmaya hazır: FlexChain Host tüm sensörleri otomatik olarak algılar. Tek bir düğmeye basılarak veri aktarımı başlatılır.

FlexChain’in kurulumu ve uygulaması son derece kolaydır. Ayrıca otomatik sensör algılama ve kaskat bağlantı, sistem entegrasyonunda zaman ve paradan tasarruf sağlar.

Daha büyük ölçüm güvenliğiyle daha fazla esneklik

Sıralı çevrime sokulma özelliğiyle birlikte ışık bariyerinin teknolojisi, münferit sensörlerden gelen sinyallerin çakışmasını engeller. Bu sayede hatalı ölçüm verileri olasılığı ortadan kalkar. Bu, yakın düzenlerin sabit ışık bariyeri olmadan da gerçekleştirilebilmesi ve böylece tesisin münferit özelliklerine daha iyi uyarlanması anlamına gelir. Ayrıca sensör teknolojisi, gerekliliklere uygun olarak serbestçe seçilebilir. Bu sayede, FlexChain, uygulamanın sağlamlık ve esnekliğini arttırır.

Daha esnek pozisyonlama

Maksimum ölçüm güvenliği: Sıralı çevrime sokma özelliği, sinyallerin çakışmasını engeller
Özel kablo uzunlukları sayesinde serbest yerleştirme: Klasik ışık perdeleriyle karşılaştırıldığında, ışık huzmeleri ihtiyaç duyuldukları yerlere esnek şekilde pozisyonlanabilir.
Kişiye ışık peresi sensör FlexChain: Tek yollu ışık, reflektörlü sensör veya fotosel fart etmez – sensör teknolojisi serbestçe seçilebilir ve birleştirilebilir.

FlexChain, uygulamaya münferit olarak esnek şekilde uyarlanabilir. Sistem, ilgili sensör düzeni veya sensör teknolojisinden bağımsız olarak güvenilir sonuçlar sunar.

Sistem ve sensör verilerinde tam şeffaflık

FlexChain, sensör verilerinde de tam esneklik sunar. Bu veriler, doğrudan kontrolöre iletilir ya da sistemde en basit şekilde değerlendirilir. Ayrıca FlexChain, kapsamlı arıza teşhis olanakları sunar – Sensör bilgileri, kirlenme derecesi veya iletişim durumu gibi parametreler her zaman görülebilir. Bu sayede hatalar, arızalar ve durmalar erkenden algılanabilir ve etkin bir şekilde önlenebilir.

Akıllı işlevsellik

Sezgisel olarak kullanma: SOPAS yazılım aracı ile bölgeleri tanımlama, lojikleri parametreleme ve sensörleri izleme işlemleri çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir, FlexChain Host, USB üzerinden rahatça bağlanabilir
Sayısız arayüz: IO-Link, CanOpen, RS-485 veya yapılandırılabilir anahtarlama çıkışları fark etmez, hemen her tesise entegrasyon mümkündür.
Yüksek proses güvenliği: Durmaları veya ölçüm hatalarını önlemek için sensörlerin ve sistemin arıza teşhis parametreleri her zaman mevcuttur

Esnek veri aktarımı, çeşitli arayüzler veya gerçek zamanlı arıza teşhis fark etmez: FlexChain konforludur ve neredeyse her ortama güvenli bir şekilde entegre edilebilir

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    VersiyonFlexChain Host / FlexChain Guest
    İletişim arayüzü

    IO-Link (V1.1)

    Seri (RS-485)

    CANopen

    Sensör prensibi FlexChain

    Cisimden yansımalı sensör

    Reflektörlü sensör

    Karşılıklı fotosel

    Işık bariyeri sistemi

    Algılama mesafesi0,25 m ... 15 m
    Kablo uzunluğu0,15 m ... 1,5 m
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı