Iletisim
Geri bildirim

Anahtarlama ışık perdesi (Sayısal çıkış)
ELG

Birçok standart uygulama için sağlam ışık bariyeri

Avantajınız

  • Hatalı anahtarlamaları engellemek için güneş ışığına ve yansıyan ışığa karşı yüksek ortam ışığına dayanıklılık
  • Yüksek bir çalışma rezervi uygulamaların uygunluğunu artırır ve bakım maliyetini düşürür
  • Bir bağlantı kablosu bulunan bir gövdede birçok ışının verimli ve etkili bir değerlendirme imkanı
  • Daha büyük optik bir açıklık açısı ve manüel ince ayar imkanı sayesinde kolay devreye alma
  • Optik senkronizasyon, hızlı kurulum ve düşük maliyetli bağlantı sağlar
  • Hassasiyet ayarı, müşterinin yansıma sorunu yaşamadan sorunsuz çalışmasını sağlar

Genel bakış

Birçok standart uygulama için sağlam ışık bariyeri

ELG, SICK'in farklı denetleme yüksekliğinde ve iki ışın arasındaki mesafede sunduğu sağlam bir anahtarlama ışık perdesidir (Sayısal çıkış). ELG güneş ışığında ve kısa süreli oluşan parlamalarda ve yansımalarda güvenli. Lojistikte tipik uygulamalar paletlerdeki taşma kontrolleri ve kutuların ve küçük parçaların sayımıdır. Ayrıca ELG ücretli geçiş gişelerine araçların ayrıştırılması için kullanılır. ELG 128 ışına kadar ve iki ışın arasında min 10 mm'lik bir mesafeye kadar mevcuttur.

Bir bakışta
  • 128 ışın demeti sayısına kadar
  • Farklı ışın çözünürlüğü 10 mm, 30 mm ve 60 mm
  • 12 m'lik algılama mesafesine kadar büyük çalışma rezervi
  • Hassasiyet ayarı için potansiyometre
  • 150.000 lx'e kadar ortam ışığına dayanıklılığı
  • Sağlam alüminyum gövde
  • PNP/NPN, röle çıkışı ve test girişi
  • Optik senkronizasyon

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 

Download

Yukarı