Iletisim
Geri bildirim

Anahtarlama ışık perdesi (Sayısal çıkış)

Çeşitli uygulamalar için SICK anahtarlama ışık bariyerleri

SICK anahtarlama ışık bariyerleri farklı teknolojilerle donatılmıştır ve çeşitli uygulamalarda kullanılabilir: arklı montaj durumlarında veya çevre koşullarında düzensiz nesnelerin algılanması ve sayılması, varlık ve taşma kontrolleri. İki ışın arasındaki kısa mesafe, yüksek ortam ışığına dayanıklılık, farklı denetleme yükseklikleri veya çok dar gövde ölçüleri, anahtarlama ışık bariyerleri sizin uygulamanız için uygun çözümü sunar.

8 arama sonucu:

Result 1 - 8 out of 8

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Ürün ailesi WLG
Çok hızlı ve saydam nesneleri algılaması için cisimden yansımalı bariyer
  • 0,6 ms tepki süresi
  • Sekiz görünür verici LED
  • Sekiz PNP anahtarlama çıkışına kadar ve bir alarm çıkışı
  • Potansiyometre ile hassasiyet ayarı
  • Yansıma yapan yüzeylerde polarizasyon filtresi
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi HLG
Yüksek hızdaki en küçük nesnelerin güvenli algılaması
  • Çözünürlük 2°mm
  • Tepki süresi 3 ms
  • Denetleme yüksekliği 50 mm
  • Kablo üzerinden senkronizasyon
  • PNP veya NPN, Q veya Q ters çevrilmiş çıkış
  • 1 x Test, 1 x öğretme girişi
  • Erkek konnektör M12, 8 pinli
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi ELG
Birçok standart uygulama için sağlam ışık bariyeri
  • 128 ışın demeti sayısına kadar
  • Farklı ışın çözünürlüğü 10 mm, 30 mm ve 60 mm
  • 12 m'lik algılama mesafesine kadar büyük çalışma rezervi
  • Hassasiyet ayarı için potansiyometre
  • 150.000 lx'e kadar ortam ışığına dayanıklılığı
  • Sağlam alüminyum gövde
  • PNP/NPN, röle çıkışı ve test girişi
  • Optik senkronizasyon
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi SLG
Aşırı dar yapıda güvenilir algılama
  • Değişken denetleme uzunlukları 120 mm ila 1.400 mm (160 mm'lik genişletmelerle)
  • Algılama mesafesi 7 m
  • Tepki süresi 18 ms
  • 45 mm ila 25 mm çözünürlük
  • Alıcı ve verici tarafında parlak Job LED'ler ile toplama
  • IP-65-koruma sınıfı
  • 150.000 lx'e kadar ortam ışığına dayanıklılığı
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi FLG
Kolayca kurulum ve devreye alma ile birlikte yüksek performans
  • Dinamik veya statik çalışma şekli, geçiş yapılabilir
  • Çatal ve çerçeve şeklinde gövde, kolay ayarlama
  • Ayarlanabilir hassasiyet
  • Tuş kilidi ayarlanabilir
  • Sağlam metal gövde
  • Pals uzatması ayarlanabilir
  • Q ve Q ters çevrilmiş arasında geçiş yapılabilir
  • Çok hızlı tepki süresi
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi FlexChain
Bir kaskat içinde esnek ve verimli algılama sistemi
  • 60 sensöre kadar çok kolay kablolama
  • Sıralı çevrime sokma, karşılıklı etkileşimi önler
  • Çeşitli sensör teknolojilerinin serbest düzeni
  • Sensörler, farklı kablo uzunluklarında temin edilebilir
  • Sistemde sensör verileri değerlendirmesi veya ham verilerin doğrudan aktarılması
  • Arıza teşhis fonksiyonu sayesinde yüksek proses stabilitesi
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi VLC100
Farklı izleme alanları için sadece tek bir cihaz
  • 2,8 m'ye kadar algılama mesafesi
  • 6 mm'den 18 mm'ye kadar çözünürlük
  • Sadece tek bir cihaz: Entegre verici ve alıcı
  • İçgüdüsel tek düğme kullanımı
  • Otomatik hizalama
  • 2 sistemin senkronizasyonu
  • Kolay öğretme yöntemi
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi PLG
Akıllı ve kolay toplama
  • 360°görülebilir Job-LED
  • 2 m'ye kadar olası algılama mesafesi
  • 120 mm ile 420 mm arasında esnek denetleme yükseklikleri
  • Aynaya ve ortam ışığına dayanıklılık
  • Değiştirilebilir Job-LED: sürekli yanar veya yanıp söner
  • Doğru erişimi optik şekilde onaylar
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç

Result 1 - 8 out of 8

Yukarı