Takip ve izleme sistemleri

SICK takip ve izleme sistemleri 1D ve 2D kodlarını tanımlar, RFID transponderini açıklar, okur ve üretim sonrası prosesler için yüksek çözünürlüklü görselleri (Video kodlama, OCR vs.) kullanıma sunar. Ayrıca bu sistemler hacim ve ağırlığı da tespit eder, ihtiyaç halinde sertifikalandırır. Cisimlerin konturları belirlenir. Burada listelenen fonksiyonlar istenilen takip ve izleme sistemiyle kombine edilebilir.
14 arama sonucu:
- Tüm ihtiyaçları %100 karşılayan opsiyonel tasarım
- Bant taşıyıcı ve ayıklayıcı çanakta kullanılabilir
- Çok yüksek okuma hızları
- IATA barkodları ve RFID transponderleri için uygundur
- Bagajlara odaklanma ve gerçek zamanlı kod okuma
- Kendini ispatlamış yüksek performanslı sensörler
- SMART+ kod çözücü sayesinde en yüksek okuma hızları ve enkoder performansları
- SICK diyagnoz yazılımına entegre arayüz
- Otomatik tanımlama için diğer tüm SICK sistem çözümlerine bağlanabilir (= modüler sistem kullanımı)
- 6 taraflı okuma olanağı
- Start-Stop veya takip modu
- Bir nesnenin uzunluğunun, genişliğinin ve yüksekliğinin istenilen formda ölçülmesi
- En küçük kapsayıcı kutu hacminin hesaplanması (kutu hacmi)
- Gerçek hacmin hesaplanması
- Optimize edilmiş uygulama yazılı
- Tüm ölçme fonksiyonları ölçme kafasına entegredir, harici değerlendirme ünitesi gerekmemektedir
Gerçek büyüklük söz konusuysa
- 5 mm x 5 mm x 2 mm’ye kadar ölçüm hassasiyeti
- 5.500 mm x 1.600 mm x 1.100 mm’ye kadar nesne boyutları
- 4 m/sn’ye kadar konveyör hızları
- MID ve NTEP (OIML) uyarınca sertifikalanmıştır
- Nokta bulutu çıkışı mümkündür
- Metrolojik olarak ilgili ve uygulamaya özel yazılım arasında ayrım
- Dinamik ölçek değeri geçişi
- 5 mm x 5 mm x 5 mm hacim, ± 10 g ağırlıkta ölçüm hassasiyeti
- Pazarda sıkça kıllanılan tüm 1D ve 2D barkodlar okunur
- 800 mm x 600 mm x 600 mm'lik maksimum nesne büyüklüğü
- Endüstriyel akü ve WLAN teknolojisi içeren mobil çözüm
- Maksimum nesne büyüklüğü: 2.000 mm x 1.000 mm x 1.000 mm (U x G x Y)
- 1 m/s durumunda maks. 5 mm x 5 mm x 5 mm (U x G x Y) ve 2 m/s durumunda maks. 10 mm x 10 mm x 10 mm (U x G x Y) için ölçüm hassasiyeti
- 10 mm'de en az deformasyon
- Paletlerin ve diğer büyük hacimli sevkiyat mallarının statik boyutlandırılması ve tartılması
- Katlanabilir çelik boru yapı değerlendirme hesaplayıcısı ve dokunmatik ekranlı komple çözüm
- Geçerli OIML, MID ve NAWI normları uyarınca ölçülebilir
- Dinamik odak uyumu
- Sabit odaklı çalışma durumunda yüksek alan derinliği
- MSC800 ile takip özelliği
- MSC800 ağ bağlantısı konseptine entegrasyon imkanı
- Gerçek zamanlı JPEG görüntü çıkışı
- 40 Hz'e kadar yüksek görüntü frekansında 2 veya 4 mega piksel çözünürlük
- Müşteri noktası ve protokollerde yüksek esneklik
- Yön belirlenmesi ve önemli işaretlerin nesnelerle bariyerde çok yönlü olarak eşleştirilmesi
- Statik işaretleri dinamik işaretlerden ayırmaktadır ve bunları filtrelemektedir
- Palet ile insanın ayırt edilmesi
- Entegre kontrol birimi ile birlikte tek başına çalışan bariyer
- CAN- ve TCP-/IP-Ağ Bağlantısı ile tüm sensörlere merkezi arayüz
- Dahili hizmet, izleme ve diyagnoz araçları
- SD kartı ile sensörlerin parametre klonlaması
- Antenli veya antensiz diğer standart modüller
- Kendi kendini taşıyabilen modüller
- RFID transponderden nesnelere etkin sınıflama algoritması
- Statik işaretlerin kullanım dışı bırakılması ve filtrelenmesi
- Dahili hizmet, izleme ve diyagnoz araçları
- Ethernet, dizisel arayüzler veya PROFIBUS gibi önemli arayüzler için nesneye dayalı veri çıkışı
- Tüm bileşenlerin parametre klonlaması
- En yüksek barkod ve OCR okuma hızı için çift kanal CMOS sensörü
- 3.8 m/s'de yüksek çözünürlüklü (200 dpi) görüntüler için 30 kHz'e kadar en yüksek tarama hızı
- 1200 mm'ye kadar alan genişlikleri için büyük okuma alanı
- Sistem tüm olağan 1D-/2D- kodlarını ve posta kodlarını desteklemektedir
- OCR, video kodlaması, arşivleme ve diyagnoz için beş görüntü çıkış kanalı
- Tüm bileşenler için parametre klonlaması
- Akıllı düzenlenmiş uyku modu
- Endüstriyel tasarım, harici bir bilgisayar gerekmez
- Dahili kod okuma ile ölçme özellikli hacim ve ağırlık belirleme verileri
- Sizin kişisel uygulamanıza göre ayarlanmış esnek sistem konsepti
- Zorlu endüstriyel koşullar altında dahi en yüksek ölçüm hassasiyeti
- Aşina olunan güvenirlik çerçevesinde çok yüksek okuma hızı
- Çıkış adedini düşürmeden akışınıza tam uyum
- Tek bir çalışma adımında bir nesnenin barkodunu, ağırlığını ve hacmini belirleyebilirsiniz
- Entegre silindir konveyörlü komple çözüm
- Sadece birkaç dakikada devreye alınabilir
- Ölçülebilir (OIML, MID ve NAWI uyarınca)
- Düzensiz şekilli ve çok büyük nesneler için özel versiyonlar
- Kısa okuma mesafelerine göre ayarlanmış son teknoloji kamera sistemi
- En yüksek okuma hızı için çift kanallı CMOS sensörü
- Yüksek çözünürlüklü görüntüler (> 200 dpi) için 19 kHz'e kadar en yüksek tarama hızı
- Tüm enkoderler kameraya entegredir
- Yüksek güvenilirlik, harici bir bilgisayar gerekmez
- Sistem tüm olağan 1D-/2D- kodlarını desteklemektedir
- Tüm bileşenler için parametre klonlaması
- Başka takip ve izleme çözümleri entegrasyonu mümkündür