Iletisim
Geri bildirim

Sürücü asistan sistemleri

Çarpışma uyarı sistemi ile

Endüstriyel araçlarının güvenli ve düzgün kullanımı için sürücüden yüksek beklentiler vardır. Sürücü asistan sistemi ve SICK çarpışma uyarı sistemi sürücüyü kritik durumlarda korur. Aracınız başka bir araca, alt yapıya ve bir kişiye yaklaştığında bunu erkenden fark edebileceksiniz. Sürücü asistan sistemi, zorlu ve monoton görevleri optimum ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek için yardımcı olur.

Filtreleme ölçütü:

6 arama sonucu:

Result 1 - 6 out of 6

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
3B anlık görüntü - Açık alanda etkili kullanmak için iki göz prensibi
  • Mesafe değerleri: 250 × 496 piksel ve 2D görüntü: 544 × 828 piksel
  • −40 °C ila +75 °C yüksek sıcaklık aralığı
  • Sağlam gövde: Sensör kafası için IP69K
  • 2’si 1 arara çözüm: Saniyede sekizer adet 3D ve 2D görüntü
  • Akılı görüntü işleme: Nesnelerin sınıflandırılması ve pozisyonlarının belirlenmesi
  • Son saatlerin aktivite kaydı mümkündür
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Çarpışmasız konteyner yükleme için sürücü asistanı
  • Çarpışma uyarısı için aracın arka alanının tamamını denetler
  • 2 kademeli uyarı sistemi, birinci adım sürücüyü çarpışma konusunda uyarmak, ikinci adım ise bir hareketi tetiklemek
  • Engeller, bir dokunmatik ekran aracılığıyla gösterilir
  • Güvenlik mesafesi ayarlanabilir
  • Sürücünün yüksek seviyede algılaması için hata sinyalini düşürme
  • Kolay hata arama ve bakım için kendi kendine teşhis
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Yer altı maden ocağı işletmesinde madencilik araçları için başarılı sürücü asistanı
  • Önden ve arkadan çarpma uyarısı
  • Virajda kesişme ve geçme uyarısı
  • Dar alanda manevra yaparken aktif sürücü asistanı: Tünel duvarı gösterilir
  • Görsel geribildirim (dokunmatik ekran) ve akustik alarm
  • Olay günlüğü yardımıyla filo yönetimi için açık arayüz
  • Komple hız aralığı (0...vmaks.) ile tam işlevsellik
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Eskavatörler için çarpışma uyarısı ve yükleme yardımcısı
  • Diğer araçlarla veya sarp kayalıklarla çarpışmaya karşı uyarır
  • Eskavatör ve damperli kamyon sürücüleri için pozisyonlama ve yükleme yardımcısı
  • Araç ve duvar konturu bir dokunmatik ekran üzerinde gösterilir
  • Güvenlik mesafeleri ve uyarı alanları ayarlanabilir
  • Olay protokollendirme ve sistem durumunun denetlenmesi
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Tekerlekli yükleyici ve buldozer için kaza uyarısı ve geri sürme yardımcısı
  • Geri sürme uyarısı
  • Görsel geribildirim (dokunmatik ekran) ve akustik alarm
  • Olay günlüğü yardımıyla filo yönetimi için açık arayüz
  • Komple hız aralığı (0 ... vmaks.) ile tam işlevsellik
  • Yakın çevrede aktif sürücü yardımcısı
  • Aracın arkasındaki tüm kritik nesnelerin (kuyu, araç, kişi) gerçek zamanlı görsel sunumu
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Bir yığının algılanması ve ölçümü için sürücü asistan sistemi
  • Otomatik çapraz ayar için yığın eğrisinin (yığın akışının) tespiti ve mutlak yığın pozisyonunun çıkışı
  • Otomatik hız ayarı için yığın hacminin çıkışı
  • Doğru öz hareketin hesaplanması için entegre araç modeli
  • Entegre kendi kendine diyagnoz
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç

Result 1 - 6 out of 6

Yukarı