Iletisim
Geri bildirim

Robot kılavuz sistemleri
PLR

Yükleme taşıyıcılarında 3D parça yer tespiti için robot kılavuz sistemi

Avantajınız

  • PLR, hassas raf sistemlerini veya manüel parça taşımayı gereksiz hâle getirir
  • Direkt robot bağlantılı, uygun fiyatlı bağımsız cihaz
  • 2B ve 3B görüntü işleme teknolojilerinin benzersiz kombinasyonu sayesinde kolay malzeme yükleme/boşaltma için güvenilirlik ve esneklik
  • Robot hizalama fonksiyonları ve kol pozisyonu düzeltmesi, entegratörlerin PLR ile çalışmasını kolaylaştırır
  • Kolay konfigürasyon ve bakım için Web sunucu tabanlı arayüz
  • Üretim hattında 15 dakikadan kısa sürede cihaz değişimi
  • Birden çok cihazın olaylarının kombinasyonu, ön tanımlı özellikleri olmayan parçaların yerinin tespit edilmesine olanak sağlar

Genel bakış

Yükleme taşıyıcılarında 3D parça yer tespiti için robot kılavuz sistemi

PLR, yükleme taşıyıcılarındaki robot destekli otomatik parça lokalizasyonu için bir sensör sistemidir. Son teknoloji bu cihaz hızlıca yönlendirilebilir, robot sistemiyle entegre edilir ve çalışma sırasında bakımı yapılabilir. PLR, entegre bir Web sunucu ile çalıştırılır ve çok kolay şekilde ayarlanır. Sistem, 2B ve 3B görüntü işleme teknolojisini temel alır ve değişen ortam koşullarında da güvenilir parça yer tespiti için mükemmel bir çözümdür. PLR, ön kurulumu yapılmış yazılım ile fabrikada kalibre edilmiştir ve bu sayede, ambalajından çıkarttıktan hemen sonra kullanılabilir. Sistem, birkaç dakikada monte edilir ve robota bağlanır. Ardından mevcut konfigürasyon yüklenir ya da yeni bir konfigürasyon oluşturulur ve bununla birlikte PLR artık kullanıma hazırdır.

Bir bakışta
  • Hassas ve hızlı parça yeri tespiti
  • Ön kalibrasyonu yapılmış bağımsız cihaz
  • Birleşik 2D ve 3D ölçüm
  • Robot tutucusunun düzeltme değerlerinin hesaplanması
  • Web sunucu tabanlı kullanıcı arayüzü
  • Robotla kolay entegrasyon için araçlar
  • Birden çok cihazın kombinasyonu mümkündür

 

Robot teknolojileri için sensör çözümleri
Robotics image
Robot teknolojileri için sensör çözümleri
Robotics image

Göz seviyesinde işbirliği

Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling veya Position Feedback fark etmeksizin, SICK sensörleri, robota hassas algılama becerisi kazandırır.
Daha fazlasını öğrenin

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Görüntü hacmine örnek (G x Y x D)260 mm x 260 mm (tipik)
    Yerleştirme süresi< 500 ms
    Yerleştirme duyarlılığı

    ± 0,5 mm, ± 0,1° 1)

    ± 0,8 mm, ± 0,2° 1)

    Koruma sınıfıIP65
    • 1) Çalışma mesafesine bağlıdır.
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı