Nesne algılama sistemi
AOS Radar

Dış alandaki tehlikeli durumlarda yüksek algılama güvenliği

Avantajınız

  • Tüm hava koşullarında yüksek algılama güvenliği ve performans
  • Yüksek çarpışma potansiyeli olan nesnelerin özel tespiti
  • Esnek kurulum yeri
  • Kolay sistem genişletmesi
  • Müşteri sistemine bağlantı için mevcut tüm arayüzler
  • Müşteri sistemine kablolu bağlantı kullanmadan bağımsız çalışma ve hızlı alarm verme
  • Web tarayıcı ve kullanıcı verileri üzerinden global erişim

Genel bakış

Dış alandaki tehlikeli durumlarda yüksek algılama güvenliği

AOS Radar (Advanced Object Detection sistemi) nesne algılama sistemi, yüksek çarpışma potansiyeli olan tehlikeli durumların erkenden algılanmasına olanak sağlar. Radar sensörü tarafından toplanan veriler, hatalı algılamaları önlemek ve nesneleri benzersiz şekilde tanımlamak için birden çok kez değerlendirilir. Bu, zorlu hava koşullarında da yüksek bir algılama güvenliği sağlar. Bu sayede, bu sistem çözümü güvenliğin arttırılmasını ve kazaların önlenmesini destekler. Mevcut tüm endüstriyel arayüzlerin yanında bir mobil kablosuz arayüzüne de sahip olan TDC-E200 entegre Gateway sistemi, değerlendirme ve alarm vermeden sorumludur. Bir opsiyonel güneş enerjisi genişletmesi ile birlikte, AOS Radar´ın tamamen bağımsız şekilde çalışması mümkündür.

Bir bakışta
  • Radar teknolojisi sayesinde temassız ölçüm yöntemi
  • En fazla iki radar sensörüyle genişletilebilir
  • TDC-E200 (Telematic Data Collector) ile değerlendirme ve alarm verme
  • Uygulamaya özel parametreleme
  • Mobil kablosuz arayüz ve opsiyonel güneş enerjisi kiti
  • Web tabanlı kullanıcı arayüzü

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Besleme Gerilimi24 V (9,5 V ... 36 V)
    İşletim ortam sıcaklığı–20 °C ... +65 °C 1)
    Sürüş hızı10 km/h ... 140 km/h
    • 1) RMS320 (sensör, aşırı ısınmayı önlemek için direkt güneş ışınlarına karşı bir hava çatısıyla korunmalıdır.).
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download