Nesne algılama sistemi
AOS LiDAR

Zorlu ortam koşullarında da alan denetimi için yüksek sistem güvenirliği

Avantajınız

  • Tüm ortam koşullarında ve uzak mesafelerden de güvenilir algılama
  • Kazalar veya zor kullanma nedeniyle oluşan durma sürelerinin ve maliyetlerin önlenmesi
  • Doğru şekilde ayarlanabilen algılama alanları sayesinde yüksek uygulama çeşitliliği
  • İlgili nesneler için tanımlı alarm çıkışı sayesinde hata sinyallerinin azaltılması
  • Makine kontrol sistemine kolay entegrasyon ve kablolama
  • Sensörlerin ve bağlantı kablolarının otomatik olarak izlenmesi
  • Yüksek diyagnoz kapsama derecesi, makinelerin tek çalışma ruhsatlarını destekler
  • Modüler sistem yapısı sayesinde esnek genişletme
  • Güvenlikle ilgili sinyaller de dahil olmak üzere çevredeki cihazlar için kontrol fonksiyonu

Genel bakış

Zorlu ortam koşullarında da alan denetimi için yüksek sistem güvenirliği

AOS LiDAR (Advanced Object Detection System) nesne algılama sistemi, kazalar ve zor kullanma nedeniyle oluşan durma sürelerinin ve maliyetlerin önlenmesini sağlar. Bu sırada, tek bir sensör tarafından izlemenin yeterli olmadığı ve en yüksek çalışma güvenilirliğinin gerekli olduğu her yerde bir katma değer sunar. Bunun temeli, sensörlerin algılama tutumunun yanında giriş komutlarına tepkileri ve çıkış sinyallerinin doğru anahtarlama boşluğu da periyodik olarak kontrol eden bir güvenlik kontrolörüdür. Ön yapılandırması yapılmış sensörler ve tam olarak ayarlanabilen algılama alanları sayesinde, AOS LiDAR, hızlı ve kolay şekilde çok sayıda uygulamaya entegre edilebilir.

Bir bakışta
  • Her türlü hava koşuluyla uyumlu LiDAR teknolojisi sayesinde temassız algılama
  • Uygulamaya özel olarak ayarlanabilen algılama alanları
  • Otomatik kendi kendine test çevrimleri
  • Kişiye özel kontrol sistemi konfigürasyonu
  • Yeni fonksiyonların kolayca uygulanması
  • Uzaktan diyagnoz veya veri analizleri için opsiyonel ağ geçitleri

 

Webinar Image
Webinar Image

Detection of unauthorized people at open tunnel portals and track gates 

Register here

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Besleme Gerilimi24 V DC
    İşletim ortam sıcaklığı

    –40 °C ... +60 °C 1)

    –25 °C ... +55 °C 2)

    Ortam ışığına dayanıklılık40.000 lx / 70.000 lx
    % 10 yansımalı tarama mesafesi18 m / 40 m
    • 1) Sensör.
    • 2) Kumanda.
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download