Iletisim
Geri bildirim

Kullanıcıya özel tasarımlı analiz sistemleri

Sistemle ekstraktif gaz analizi

Yüksek değerli seri yapı grupları ve bileşenleriyle ekstraktif analiz sistemleri. Konfigüre edilebilir yapılarından dolayı analiz sistemleri ilgili müşteri taleplerine göre en iyi şekilde donatılmaktadır. Eğer istenirse; ilave donanım, gaz hazırlama analiz cihazları ve bileşenleriyle birlikte kolayca ve hesaplı şekilde yapılabilir. Sistem desteği uzun vadeli şekilde garantilenmektedir.

Filtreleme ölçütü:

10 arama sonucu:

Result 1 - 10 out of 10

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Ürün ailesi METPAX300
Verimlilik ve güvenlikte bir artı
  • Doğru CO, CO2, H2O ve O2 ölçümü. Üç adede kadar başka gaz bileşeni de anlık olarak birlikte ölçülebilir ve ihtiyaç anında eklenebilir.
  • Çelik tesislerindeki zorlu ortam koşullarına optimum düzeyde adapte edilmiştir
  • Yüksek oranda bakım gerektirmeyen ve sağlam tasarım
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi MINESIC700 TBS
Atmosfer uygun olmalıdır
  • Kömür yataklarındaki gazların ekstraktif ölçümü
  • IECEx ve ANZEx gereğince sertifikalı
  • Güvenilir düzenli ölçüm (24/7)
  • 40'a kadar ölçüm konumu için otomatik ölçüm konumu değiştirme
  • Otomatik alarm ve alarm kaydı
  • Taşınabilir standart konteyner içinde sistem
  • Test gazları için ayrı bölüm
  • Kontrol bölümü, analiz bölümünden ve test gazı bölümünden izole edilmiş
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi MINESIC700 GHG
Sürekli ölçümler sayesinde sera gazı emisyon değerlerinin en aza indirilmesi
  • Sera gazı emisyonlarının doğru ölçümü
  • Çok düşük ölçüm belirsizliği ile güvenilir ölçüm
  • 5'e kadar ölçüm konumu için otomatik değiştirme
  • Toplam sera gazı çıkışının hesaplanması ve gösterilmesi için yazılım paketi
  • Akış, basınç ve sıcaklık, cihazlarla IECEx Bölge 1 için ölçülmektedir
  • Bağımsız bir kabin olarak veya MINESIC700 TBS'ye entegre olarak kullanıma sunulmuştur
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi MKAS
Proses ve emisyon uygulamaları için analiz sistemleri
  • 3 tane S710 analiz cihazına veya SIDOR veya NOx-Konvertöre kadar
  • Tüm önemli sistem bileşenlerini kapsar
  • Opsiyonel bileşenlerle geliştirilebilir
  • Elektrik bağlantısı yapılmış, test edilmiş halde çalışmaya hazır
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi PowerCEMS100
Elektrik santralleri için etkili emisyon ölçüm sistemleri
  • EN 15267 ve EN 14181 uyarınca test edilmiş soğuk ekstraktif analiz sistemi
  • 24 V enerji beslemeli tak ve çalıştır analiz cihazı modülü
  • Bir monitör üzerinde tüm ölçüm değerlerinin ve durum bilgilerinin gösterilmesi için kumanda ünitesi
  • Harici sensörler arayüzler üzerinden takılabilir
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi TOCOR700
Organik su kirliliğini güvenilir şekilde denetleyin
  • Küçük TOC-Konsantrasyonlarında dahi çok yüksek ölçüm hassasiyeti
  • Sistemde ihtiyaç duyulan taşıyıcı gaz üretilir
  • Opsiyon olarak 4 ölçüm konumu için ölçüm konumu değiştirme özelliği
  • Patlayıcı bölge 1 veya 2 de kullanım için tasarımlar (ATEX)
  • Ayaklı cihaz veya duvara monte cihaz olarak tasarım
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi SCPS
Doğrudan döner fırındaki en sert koşullarda gaz analizi
  • CO, CO2, NOx, SO2, CH4, O2, HCL, NH3 gibi ilgili tüm gaz bileşenlerinin eşzamanlı ölçümü
  • Sağlam ve soğutmalı örnekleme probları, 1.400 °C ve 2.000 g/m³ toza kadar kullanılabilir
  • Tüm sistemin %98’e varan oranda uygunluğu
  • Uzaktan bakım sayesinde hızlı servis
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi PowerCEMS50
Elektrik santralleri için etkili emisyon ölçüm sistemleri
  • Temel sistemle NOx, CO, O2 ölçülebilir
  • Sistem, ölçüm gazı çıkarma filtresi, ölçüm gazı soğutucusu ve entegre bir ölçüm gazı pompasıyla donatılmıştır
  • Bağımsız olarak duran analiz cihazı kabini sayesinde +5 ... +35 °C arasında ortam sıcaklığı gerçekleştirilebilir
  • Sistem, EN 61000-6 ve elektromanyetik uyumluluk gereğince test edilmiştir ve CE sertifikalıdır
  • Ölçüm değerleri ya analog olarak (4 ... 20 mA) veya dijital olarak (Modbus) bildirilir
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi MKAS Compact
Emisyon ve proses ölçümleri için yerden kazandıran duvara monte edilen sistem
  • Kompakt analiz cihazı kabini
  • 2 tane S710 Analiz cihazına veya SIDOR veya NOx-Konvertöre kadar
  • Tüm önemli sistem bileşenlerini kapsar
  • Elektrik bağlantısı yapılmış, test edilmiş halde çalışmaya hazır
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi TRANSIC Extractive
Her uygulama için oksijen ölçümü
  • Modern lazerli sprektroskopi (TDLS) tabanlı oksijen vericisi
  • İlgili kullanım koşullarına adapte edilmiş kompakt tasarım
  • Çok kolay kullanım ve kurulum
  • Bir ölçüm noktası geçişi ile birleştirilebilir
  • Neredeyse her uygulama için esnektir
  • Modüler olarak geliştirilebilir
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç

Result 1 - 10 out of 10

Yukarı