Araç Profil Sistemleri
TICx02

Opsiyonel aks sayımı ile güvenilir araç sınıflandırması

Avantajınız

  • Serbest akan dur-kalk trafikte güvenilir araç algılaması ve sınıflandırması
  • TLS 8+1, TLS 5+1, TLS 2+1 veya Swiss 10 gibi 30 adede kadar araç sınıfının yayınlanması
  • İsteğe bağlı olarak çok şeritli trafik yollarında temas gerektirmeden aks sayımı
  • ANPR, WIM ve RFID transponderi ek olarak bağlanabilir
  • Genişletilebilir sıcaklık aralığı sayesinde –40 °C ila +60 °C arası tüm sıcaklık bölgelerinde uygulanabilir
  • FTP veya UNC transferi aracılığıyla direkt olarak müşterinin sistemine hızlı veri erişimi
  • Yapılandırma asistanı sayesinde kolay devreye alma ve kullanım

Genel bakış

Opsiyonel aks sayımı ile güvenilir araç sınıflandırması

TICx02 araç profil sistemi (Traffic Information Collector), serbest akan trafikteki tüm araçların doğru sınıflandırılması için kullanılır. Göz için güvenli 2B-LiDAR sensörleri yardımıyla, araçlar saniyede 100 keze kadar taranır. Ölçüm verilerinden, her araç için bir 3B model oluşturulur. Ayrıca sistem aks sayımı fonksiyonu ile genişletilebilir. TICx02, 30 adede kadar araç sınıfına düzenleme için elde edilen veri tabanını kullanır. Araç hızının ve hareket yönünü belirlenmesi trafik verilerinin tespitini tamamlar.

Bir bakışta
  • Yüksek hassasiyetli araç sınıflandırma
  • Aks sayımı ek fonksiyonu
  • Nokta topluluğu olarak veri çıkışı
  • Kullanıcı arayüzünde en son kaydedilen 50 aracın veri geçmişi
  • Veri aktarımı için TCP/IP arayüzü
  • Olay protokollendirme ve sistem durumunun denetlenmesi

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Kullanım alanıTrafik yönetimi, geçiş algılama
    Entegre uygulamalarAraç sınıflandırması, Trafik sayımı, Aks sayımı, Hız algılama
    Çalışma ortamı sıcaklığı

    –20 °C ... +50 °C 1)

    –40 °C ... +60 °C

    Ağırlık12 kg ... 16,1 kg
    • 1) Aşırı ısınmayı engellemek için doğrudan güneş ışığından korunma gereklidir.
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download