Araç Profil Sistemleri
TIC501

Araçların kolay tanımlanması ve sınıflandırılması

Avantajınız

  • Çoklu şeritlerde güvenilir araç tanımlama ve sınıflandırma
  • Şantiye alanları gibi geçici şerit değişiklikleri durumunda dahi sürekli trafik verileri tespiti
  • TLS 8+1, TLS 5+1, TLS 2+1 veya Swiss 10 gibi 30 adede kadar araç sınıfında esnek baskı
  • Yol zemininde yapı kullanmak zorunda kalmadan hızlı, kolay ve uygun fiyatlı montaj
  • Genişletilebilir sıcaklık aralığı sayesinde –40 °C ila +60 °C arası tüm sıcaklık bölgelerinde uygulanabilir
  • FTP veya UNC transferi aracılığıyla direkt olarak müşterinin sistemine hızlı veri erişimi
  • Yapılandırma asistanı sayesinde kolay devreye alma ve kullanım

Genel bakış

Araçların kolay tanımlanması ve sınıflandırılması

TIC501 araç profil sistemi (Traffic Information Collector) serbest akan trafikte trafik yönetiminin iyileştirilmesi için tasarlanmıştır. Yalnızca tek bir sensör ile çok şeritli yollardaki her tür araç tespit edilir ve böylece kurulum ve devreye alma maliyeti düşük tutulur. TICx01, şeritlere, iki şerit arasına ya da yol kenarındaki sokak aydınlatmalarına ve direklere kurulabilir. Elde edilen ölçüm verilerinden, her araç için bir 3B model oluşturulur. Bu veriler temel alınarak 30 araç sınıfına kadar bir düzenleme yapılabilir.

Bir bakışta
  • Serbest akan trafikte araç sayımı ve sınıflandırılması
  • Nokta topluluğu olarak veri çıkışı
  • Kullanıcı arayüzünde en son kaydedilen 50 aracın veri geçmişi
  • Veri aktarımı için TCP/IP arayüzü
  • Olay protokollendirme ve sistem durumunun denetlenmesi

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Kullanım alanıTrafik yönetimi
    Entegre uygulamalarAraç sınıflandırması, Trafik sayımı
    Çalışma ortamı sıcaklığı–40 °C ... +60 °C
    Ağırlık4,4 kg
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download