Araç Profil Sistemleri
TIC102

Güvenilir araç sınıflandırması ve aks sayımı

Avantajınız

  • Otomatik kalibrasyon sayesinde birkaç dakikada devreye alma
  • Anlaşılır kullanıcı arayüzü sayesinde hızlı ve kolay kullanım
  • Araçların ve aksların tam olarak tespit edilmesi nedeniyle sınıflandırma duyarlılığında artış
  • Ana yol üzerine kolay ve hesaplı montaj. Ana yol temelinde çalışma yapılması gerekmez
  • Yazılım başlatıcı, numara levhası tanıma kameralarının ya da DSRC-Anten sistemlerinin algılama ve okuma hızlarını belirgin şekilde iyileştirir
  • Uzun bakım aralıkları ve hızlı kurulum çalışma maliyetlerini en aza indirmektedir
  • Gece ve kötü hava koşullarında dahi güvenilir çalışma

Genel bakış

Güvenilir araç sınıflandırması ve aks sayımı

TIC102 araç profil sistemi (Traffic Information Collector) birçok defa tescillenmiş SICK lazer ölçüm teknolojisini temel almaktadır. Çok şeritli, serbest akan trafikte ve dur-kalk trafikte ücretli geçiş sistemleri ve trafik yönetiminde kullanılması için düşünülmüştür. Canlı 3D görünüm dâhil olmak üzere, en yüksek inovatif konfigürasyon araçlarından biri sayesinde devreye alması dakikalık bir iştir. Sistem, akan trafikte kendisini otomatik olarak kalibre eder ve entegre bir uzaktan bakım fonksiyonu sunar. Yapılandırılabilir yazılım başlatıcılar, numara levhası kameraları ile DSRC antenlerinin algılama ve okuma hızlarını belirgin şekilde yükseltir. Aks sayımı için tescilli TIC102 araç profil sistemi, yan tarafa kurulmuş bir 2D-LiDAR sensörüyle geliştirilmiştir. Yanlara ve ana yola monte edilen 2D-LiDAR sensörlerinin verilerinden oluşan kombinasyon, güvenilirlik seviyesi dâhil güvenilir bir aks sayımını mümkün kılar.

Bir bakışta
  • Tüm trafik durumlarında yüksek doğrulukta araç sınıflandırma ve aks sayımı
  • Serbest akan trafikte ve dur-kalk trafikte güvenilir
  • Şerit değiştirenlerin tespiti
  • 30 farklı araç sınıfına kadar tespit
  • Harici sistemlerle birlikte zaman senkronizasyonu
  • Kolay kurulum ve devreye alma

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Kullanım alanıTrafik yönetimi, geçiş algılama
    Entegre uygulamalarAraç sınıflandırması, Trafik sayımı, Aks sayımı
    Çalışma ortamı sıcaklığı–20 °C ... +50 °C 1)
    Ağırlık15 kg / 16,1 kg
    • 1) Aşırı ısınmayı engellemek için doğrudan güneş ışığından korunma gereklidir.
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download