Araç Profil Sistemleri
Railway Profiling System

Alan profili ihlallerinin algılanması ve bildirilmesi için trenlerin ölçümü

Avantajınız

  • Yüksek ölçüm çözünürlüğü ve minimum nesne boyutlarının algılanması sayesinde hassas alarm verme
  • Alan profili ihlallerinin nedene özel ve kalıcı olarak giderilmesi ve nitelenmesi
  • Sensörleri uyarlamadan çok sayıda alan profilinin kontrol edilmesi
  • Düşük bakım maliyetleri sayesinde kullanım ömrü maliyetleri düşer
  • Planlama temeli olarak temel ölçüm verileri ve uzun süreli istatistiklerin oluşturulması
  • Modüler olarak genişletilebilir sistem fonksiyonları

Genel bakış

Alan profili ihlallerinin algılanması ve bildirilmesi için trenlerin ölçümü

Railway Profiling System, sürüş esnasında trenleri üç boyutlu olarak ölçer ve izin verilen alan profilini ihlal eden dışarı taşmış yükleri veya tren bileşenlerini tanımlar. Trenler, göz için güvenli 2D-LiDAR sensörleriyle saniyede 200 kez taranır. Bu şekilde üretilen 3D modellerin yardımıyla alan profili ihlalleri algılanır ve işletmeciye bildirilir. Sezgisel kullanıcı arayüzü, tren profilinin görselleştirilen kritik bölümlerinin ayrıntılı şekilde analiz edilmesini ve uygun önlemlerin türetilmesini destekler.

Bir bakışta
  • 200 Hz çözünürlükle yüksek hassasiyetli 3D ölçüm ve alan profili ihlalinde anında alarm verme
  • 3D model, 2D profil kesiti ve kamera görüntüsü
  • Birden çok alan profilinin konfigürasyonu
  • Zemine yakın optik sensörler yoktur
  • Kaydedilen tüm ölçüm verilerinin protokollendirilmesi
  • Kolay montaj, bakım ve kullanım

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Entegre uygulamalarAraç ölçümü, İzin verilen araç boyutlarının kontrolü, Çıkıntılı nesnelerin algılanması
    Tarama frekansı50 Hz ... 200 Hz, konfigüre edilebilir
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download