Araç Profil Sistemleri

Yol ve raylar üzerinde güvenliği iyileştirin

SICK araç profil sistemleri, araçları 3B olarak ölçer, algılar, sınıflandırır, sayar ve test ederler. Kamyonlarda araç sınıflandırması için aksların sayısını belirler ve yükleme hatalarını önlemek için araç boyutlarını ölçerler. Sistemler tünellerin önündeki ve diğer girişlerdeki aşırı ısınan araçları tanır ve tahliyeyi tetikler. Trenlerin dış çeperlerini denetlerler. Bir sınır değerin ihlali durumunda sistem alarm verir. Tüm bunlar yol ve rayların güvenliğinde rol oynamaktadır.

8 arama sonucu:

Result 1 - 8 out of 8

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Güvenilir araç sınıflandırması ve aks sayımı
  • Tüm trafik durumlarında yüksek doğrulukta araç sınıflandırma ve aks sayımı
  • Serbest akan trafikte ve dur-kalk trafikte güvenilir
  • Şerit değiştirenlerin tespiti
  • 30 farklı araç sınıfına kadar tespit
  • Harici sistemlerle birlikte zaman senkronizasyonu
  • Kolay kurulum ve devreye alma
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Yol ve trafik tekniğinde temel kriter
  • Araçların otomatik ve kusursuz ölçümü
  • Ölçülen araç hakkındaki bilgiler TCP/IP Arayüzü üzerinden gösterilir
  • Adım adım devreye almak için konfigürasyon asistanı
  • Aşırı büyük boyutlarda renkli göstergeyle birlikte aracın 3B görüntüsü
  • İlave performans: Örneğin bir üst sisteme entegrasyon için Engineering-Support
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Araç ve nesnelerin otomatik ve hassas ölçümü
  • Aks sayımı ek fonksiyonu
  • Nokta topluluğu olarak veri çıkışı
  • Kullanıcı arayüzünde en son kaydedilen 50 aracın veri geçmişi
  • Veri aktarımı için TCP/IP arayüzü
  • Olay protokollendirme ve sistem durumunun denetlenmesi
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Araçların kolay tanımlanması ve sınıflandırılması
  • Serbest akan trafikte araç sayımı ve sınıflandırılması
  • Nokta topluluğu olarak veri çıkışı
  • Kullanıcı arayüzünde en son kaydedilen 50 aracın veri geçmişi
  • Veri aktarımı için TCP/IP arayüzü
  • Olay protokollendirme ve sistem durumunun denetlenmesi
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Kamyon yükleme hacmini dinamik ve tam otomatik şekilde ölçme
  • Otomatik ve temassız yükleme hacmi ve kalan hacim ölçümü
  • Araç boyutları da hesaplanarak 3D görselleştirme
  • Müşteriye özel HD kamera, ANPR, WIM, RFID yazma/okuma cihazı mümkündür
  • Konforlu uzaktan erişim için Web tabanlı kullanıcı arayüzü

Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Aşırı ısınan araç parçalarını tam otomatik olarak tanımlama
  • Aşırı ısınan araçları tam otomatik olarak tanımlama
  • Çeşitli araç bölgeleri için ayarlanabilen alarm eşikleri
  • Araçları 3D görselleştirme
  • Örn. numara levhası, tehlikeli madde levhası ve aşırı yükseklik algılama ile genişletilebilir
  • TCP/IP arayüzü üzerinden veri aktarımı
  • Her türlü hava koşuluyla uyumlu LiDAR ve kızılötesi teknolojisi
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Alan profili ihlallerinin algılanması ve bildirilmesi için trenlerin ölçümü
  • 200 Hz çözünürlükle yüksek hassasiyetli 3D ölçüm ve alan profili ihlalinde anında alarm verme
  • 3D model, 2D profil kesiti ve kamera görüntüsü
  • Birden çok alan profilinin konfigürasyonu
  • Zemine yakın optik sensörler yoktur
  • Kaydedilen tüm ölçüm verilerinin protokollendirilmesi
  • Kolay montaj, bakım ve kullanım
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Opsiyonel aks sayımı ile güvenilir araç sınıflandırması
  • Yüksek hassasiyetli araç sınıflandırma
  • Aks sayımı ek fonksiyonu
  • Nokta topluluğu olarak veri çıkışı
  • Kullanıcı arayüzünde en son kaydedilen 50 aracın veri geçmişi
  • Veri aktarımı için TCP/IP arayüzü
  • Olay protokollendirme ve sistem durumunun denetlenmesi

Şimdi karşılaştırma yapın
Seç

Result 1 - 8 out of 8