Genel bakış
T-slot için Reed kontağı silindir sensörleri
SICK'in Reed kontağına sahip RZT7 silindir sensörleri, güvenilir bir şekilde pnömatik tahriklerde piston pozisyonunu algılar. RZT7, sık kullanılan T-slotlu silindirlerin hepsine doğrudan monte edilebilmektedir. Ayrıca SICK firması, RZT7'nin başka silindir tiplerinde de kullanılmasına imkan sağlayan kapsamlı bir adaptör yelpazesine sahiptir. RZT7'nin özelliği montajının kolay olmasıdır: sensör slota yerleştirilir ve dörtte bir tur döndürülerek güvenli bir şekilde silindire sabitlenir.
Bir bakışta
- T-slotlu sık kullanılan tüm silindirlerde, doğrusal kızaklarda ve tutucularda, adaptör aracılığıyla yuvarlak silindirde, tie-rod ve profil çubuklu silindirlerde, kırlangıç kuyruğu slotlu silindirlerde kullanılabilir
- Sensörün üstten slota yerleştirilmesi montajın kolay ve hızlı olmasını sağlar
- Birleşik sabitleme cıvatası (allen ve yarık başlı cıvata)
- Anahtarlama durumunu gösteren LED (tipe bağlı)
- 230 V'a varan gerilim kaynağı