Endüstriyel güvenlik teknolojisinin üçüncü boyutuna giriş

20.Mar.2023

Üretim ve lojistik proseslerinin dinamikleri yüksektir. Yenilikçi güvenlik çözümlerine olan talep artıyor. Mevcut 2D-LiDAR sensörleri geniş yüzeyli tehlikeli alan koruması için kullanılıyor. Üç boyutlu bir koruma alanı aracılığıyla ek güvenlik uygulamalarıyla geliştirilen, dünya genelinde c performans seviyesi güvenlik sertifikalı, safeVisionary2 özelliğine sahip ilk 3B-Yol-Zaman-Uçuş kamerası. Üçüncü boyutla gerçekleştirilen bu ekleme, yeni ve daha verimli güvenlik konseptlerinin kullanılmasına olanak sağlıyor.

Otomatik yönlendirmeli araçların gelişmiş koruması ve verimli otomasyonu

Çarpışmaların önlenmesi ve hızlı bir restart, otomatik yönlendirmeli araçların (AGV'ler) ve mobil robotların kullanılabilirliğini artırır. safeVisionary2 ile bir güvenli lazer alan tarayıcının tarama alanı seviyesinin üzerindeki engeller de hareket yönünde güvenilir bir şekilde algılanır ve çarpışmalar önlenir. 2B çarpışma önleme çözümlerinin aksine, safeVisionary2 birçok durumda bir otomatik restart gerçekleştirmek için kullanılabilir. Yan koruma sayesinde, yükleme ve boşaltma işlemlerinden sonra aracın dönme manevralarında da güvenlik artırılır. Güvenlik fonksiyonlarına ek olarak, 3B ortam bilgileri, araçların yerinin hassas şekilde tespiti ve navigasyon için mobil uygulamalarda da kullanılabilir. Ölçüm verileri bu amaçla Gigabit Ethernet üzerinden kullanıma sunulur.

With safeVisionary2, obstacles above the scan field level of a safety laser scanner are also detected and collisions avoided.
safeVisionary2 ile güvenli lazer alan tarayıcının tarama alanı seviyesinin üzerindeki engeller de algılanır ve çarpışmalar önlenir.
With safeVisionary2, obstacles above the scan field level of a safety laser scanner are also detected and collisions avoided.
safeVisionary2 ile güvenli lazer alan tarayıcının tarama alanı seviyesinin üzerindeki engeller de algılanır ve çarpışmalar önlenir.

Gelişmiş insan-robot birlikteliği için daha fazla güvenlik

Birlikte çalışan robotların bulunduğu ortamlarda, insan hareket akışlarının çeşitliliği koruma için özel bir zorluktur. safeVisionary2 ile güvenli 3B ortam algılama, insanların üst gövdesini ve üst uzuvlarını ve bununla birlikte tehlikeli alana uzanma veya eğilme gibi riskleri de güvenilir bir şekilde algılar. Yani birçok durumda güvenlik mesafeleri azaltılabilir. İnsanlar ve robotlar arasındaki işbirliğinde kamera belirleyici bir avantaja daha sahiptir: Robotların kuvvet ve güç sınırlı modu, genellikle kollar ve eller için izin verilen kuvvet değerleri için tasarlanmıştır ve yüz, kafatası ve alın gibi hassas vücut bölgeleriyle temastan kaçınılmalıdır. Bu nedenle robot personelin hemen yakınında durmalıydı. safeVisionary2, robot çalışma alanının insan başı yüksekliğinde genişletilmiş bir şekilde korunmasını sağlar. Robotun sadece bir kişi başını çalışma alanına doğru hareket ettirdiğinde durması gerekir.

Bu uygulama senaryosunda, kamera boş paletlerin algılanmasından nesne yer tespiti ve ölçümüne kadar birçok görevi üstlendiği için sensör verilerinin daha fazla kullanılması çok uygundur. Güvenlik ve otomasyonun bu kombinasyonu, ek bileşenler için uygulama çabasını azaltır ve kullanıcılara zaman ve para tasarrufu sağlar.

Güvenli 3D kameralar
Güvenli 3D ortam algılama, yeni boyutlar açıyor
safeVisionary2

 

Mobil servis robotları için daha fazla destek

Bir mobil servis robotunun alışveriş merkezi gibi yapılandırılmamış ortamlarda kullanılması, çok özenli bir risk değerlendirmesi gerektirir. Çünkü merdivenler veya rampalar gibi engeller, robot için potansiyel düşme tehlikeleri içerebilir. safeVisionary2, sadece yol koruması için koruma ve uyarı alanlarının değerlendirilmesine olanak sağlamaz, aynı zamanda düşme kenarlarının korunmasını da sağlar. Hassas 3B ölçüm verileri, örn. kontur tabanlı navigasyon ve diğer otomasyon görevleri için gerçek bir katma değer sağlar.

Multi-talented - The safeVisionary2 is optimally protected against fall hazards.
Çok yetenekli - safeVisionary2, aynı zamanda düşme kenarlarının korunmasını sağlar.
Multi-talented - The safeVisionary2 is optimally protected against fall hazards.
Çok yetenekli - safeVisionary2, aynı zamanda düşme kenarlarının korunmasını sağlar.

 

Diğer katkılar

Serbest ve güvenli: insan ve robotun verimli işbirliği

Daha fazlasını okuyun

Asseco CEITnin otonom araçları - akıllı sensör sistemiyle tam donanımlı

Daha fazlasını okuyun

Hibrit çözüm yaklaşımları, üretim ve lojistikte etkinliği artırır

Daha fazlasını okuyun

Sorularınız mı var?

Uzmanlarımıza başvurun

Mobil robotlar:
Move into new dimensions

Robot teknolojileri yola koyuluyor – üretimde, lojistikte veya hizmet alanında fark etmeksizin. Tüm mobil robot çeşitleri için sensör çözümleri

Daha fazlasını öğrenin