Sağlık sektöründeki yönetmelikler sürekli olarak değişiyor. Klinik tanı ve tedarikçi sektöründeki şirketler, kendilerini sürekli olarak yeni zorluklara göre düzenlemek zorunda. Dünya genelindeki çok sayıda sertifikasyon standardını her teknoloji tedarikçisi destekleyemiyor. Fakat rekabette öne çıkabilmek için, şirketler dünya genelinde faaliyet gösteren ve güvenilir bir ortağa ihtiyaç duyuyor. Inpeco, bu nedenle uluslar arası alanda öncü konumdaki laboratuar otomasyonu çözümleri için SICK’in sensör çözümlerini kullanıyor.
Barkod tarayıcı ile tüp etiketlerini kontrol etme
İzlenebilirlik, güvenlik, etkinlik – Laboratuvar otomasyonu bunu mümkün kılıyor
Laboratuvar otomasyonu alanında dünya lideri ve SICK’in uzun süredir müşterisi olan İsviçreli şirket Inpeco, hastanelere ve klinik laboratuvarlara; verilerini entegre edebildikleri, insan hatalarını önleyebildikleri ve tanı prosesleri üzerinde tam kontrolü koruyabildikleri en modern otomasyon çözümlerini sunuyor. Bu sayede; izlenebilirlik, daha yüksek etkinlik ve hasta güvenliği garanti ediliyor.
Zorluk: Test tüplerinin etiketlerini kesintisiz şekilde kontrol etme ve verimliliği arttırma
Inpeco’nun kriterlere uygun laboratuar otomasyonu çözümleri, test tüplerini çok yüksek hassasiyetle hareket ettiriyor ve işliyor. Şirket, konveyörleri durdurmak veya daha yavaş çalıştırmak zorunda kalmadan tüplerin etiketlerini hızlı ve doğru şekilde kontrol etmek için hızlı ve kompakt, sabit monte edilmiş 1D sabit barkod okuyucu arayışındaydı. Inpeco, bunun dışında asgari düzeyde değişiklikle mevcut CANopen arayüzüne entegre edilebilen bir çözüme ihtiyaç duyuyordu.
Çözüm: sabit barkod okuyucu ve minyatür fotosel
SICK, bu noktada oyuna dahil oldu. Inpeco, test tüpü etiketlerini bir RFID yazma/okuma cihazıyla birlikte algılamak için, bir hattın birden çok noktasına eklenen CLV62x sabit barkod okuyucular ve W2 minyatür fotoselleri kullanmaya karar verdi. Fotosel, barkod okuyucunun lazerini tetikliyor ve aynı anda bir RFID cihazı, doğru atanmış olup olmadıklarını kontrol etmek için sabit etiketin altındaki yapıyı okuyor. CLV62x ve W2’nin kompakt boyutları ve yassı gövdelerinin makine entegrasyonunda yardımcı olması gerçeğinin yanında, bu ikili, yüksek bir hız ve mükemmel bir algılama oranına da olanak sağladı.
Kapsamlı destek – İtalya’da kendi evinde ve dünya genelinde sağlık alanındaki her zaman en yeni yönetmelikler
İtalyan iştirak SICK S.p.A., uygulama aşamasından sonra tesisi sağlık alanındaki en yeni yönetmelikleri karşılayacak düzeyde tutmak için Inpeco’ya gerekli desteği verdi. SICK, dünya genelindeki resmi sağlık makamlarının kalite, güvenlik ve kullanım süresi temelindeki farklı sertifikalandırmalarını (IEC-UL gibi) karşılayabilen az sayıda sensör çözümü tedarikçilerinden biridir.
Sürekli ortaklık: Günlük işbirliği ve büyüme için kesintisiz destek
Inpeco, SICK ile işbirliğinin başlamasından itibaren hızlı şekilde büyüdü ve kaynaklarına ve çalışanlarına ciddi yatırımlar yaptı. SICK, her genişleme adımında Inpeco’yu kendi küresel faaliyetleriyle destekleyebildi. Inpeco, dünya genelindeki laboratuar otomasyonu çözümleri için bu güne kadar çok sayıda CLV62x ve W2 cihazı sipariş etti. Ve SICK, Inpeco’nun devam eden büyümesi ve sürekli değişen düzenleyici gerekliliklerle birlikte güvenilir iş ortağı olarak şirketin yanında olmaya devam ediyor.
Diğer katkılar
Işık kapalı, Spot açık: Her uygulama için lazer sensörleri
Bitkisel sıvı ve katı yağlar için mükemmel etiket kontrolü
Her şeyin düzgün işlemesi için: İlaçların kesintisiz şekilde izlenebilirliği