Iletisim
Geri bildirim

Optik şerit takip sensörleri

Optik şerit takip sensörleri

Optik şerit takip sensörleri, şeritlerin işaretlenmesi için kullanılan ışımalı yapışkan bantları, zemin, kirlenme veya hatalı yerlerden bağımsız olarak algılar ve şeridin ortasından sapmaları güvenilir şekilde ortadan kaldırır. Şeritler kolay ve ekonomik şekilde yerleştirilir ve değiştirilir. Buna ek olarak, sensörler, sürüş sırasında 1D kodları okur ve yol bilgilerini veya sürüş komutlarını aktarır.

1 arama sonucu:

Ürün ailesi OLS
Optik şerit takibi için sensör
  • Işıma yapan yapışkan bantların algılanması
  • Çok yüksek sinyal-gürültü oranı (~1:1.000)
  • 180 mm okuma alanı (3 şeride kadar okunabilir)
  • Şerit orta noktasından, şerit genişliğinden sapma bilgisi ve barkodların okunması
  • Ortam ışığı, kir ya da parlaklığa karşı dayanıklıdır
  • Kusurlu yer kompanzasyonu
  • Ölçüm hassasiyeti: ± 1 mm
  • CANopen, RS-485 veya Ethernet TCP/IP ya da IO-Link
Yukarı