Iletisim
Geri bildirim

Manyetik şerit takip sensörleri

Manyetik şerit takip sensörleri

Manyetik şerit takip sensörleri, otomatik yönlendirmeli araçları ve mobil platformları bir manyetik şerit yardımıyla yönlendirir. Sensörler, güçlü ortam ışığı, yoğuşan atmosfer veya kirlenme gibi çevre etkilerine karşı duyarsızdır. Yol bilgileri ve araç komutları, işaretler yardımıyla kolay ve esnek şekilde kodlanabilir.

1 arama sonucu:

Ürün ailesi MLS
Manyetik şerit takibi için sensör
  • Şerit takibi için manyetik hatların algılanması
  • Sapma algılaması: Aynı anda 3 şeride kadar
  • 1 mm çözünürlük, 1 mm tekrarlama doğruluğu
  • CANopen arayüzü
  • Kumanda işaretçilerinin algılanması
  • IP65, IP67, IP68
  • Ortam sıcaklığı –20 °C ... +70 °C
  • 100 mm ile 1.000 mm arasında ölçüm mesafeli çeşitler
Yukarı