Iletisim
Geri bildirim

Güvenlik röleleri

Her uygulamaya uyumlu güvenlik rölesi

SICK güvenlik çözümlerinin - tek kanallı acil stop butonlarından PNP çıkışlı güvenli lazer alan tarayıcıya kadar uzanan - geniş yelpazesi güvenlik rölesine bağlanabilir. Güvenlik rölesi esnek ve ekonomik makine entegrasyonları için idealdir. SICK’in geniş güvenlik portföyü neredeyse tüm uygulamalar için çözümler sunmaktadır.

Filtreleme ölçütü:

4 arama sonucu:

Result 1 - 4 out of 4

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
SICK güvenlik rölelerine güvenin
  • ESPE ve güvenlik sviçlerinin denetlenmesi için güvenlik rölesi
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3'e (IEC 61508) kadar
  • 4 adede kadar güvenlik çıkışı ve kısa tepki süreleri
  • Dar, kullanıcı dostu gövde
  • Takılabilir terminal bağlantılar
  • Durum LED’leri ve diagnostik çıkışlar üzerinden tanı
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
M4000 Advanced için Muting anahtarlama anfisi
  • 2 ila 4 Muting sensörünün bağlanması, harici Muting lambası, resetleme ve override kontrol svici, bant durma sinyali
  • Fonksiyonlar: Eş zamanlılık denetimi, Toplam Muting zamanı denetimi, sensör durumu izleme, sensör testi, kısmen körleme, ESPE ile Muting sonu, entegre override
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
C4000 için fonksiyon geliştirme
  • C4000 Standard: Bypass, çalışma modu geçişi, PSDI modu
  • C4000 Advanced: Bypass, çalışma modu geçişi, PSDI modu
  • C4000 Fusion: Bypass, çalışma modu geçişi
  • C4000 Palletizer: Bypass, çalışma modu geçişi
  • C4000 Entry/Exit: Bypass, çalışma modu geçişi
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
L4000 sistemleri tek ışınlı güvenlik sensörleri için değerlendirme ünitesi
  • Restart kilidi
  • Harici kontak gözlemleme (EDM)
  • Tek ışınlı güvenlik sensörlerinin kaskat bağlantısı
  • Hızlı tepki süresi
  • Dar gövde
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç

Result 1 - 4 out of 4

Yukarı