Iletisim
Geri bildirim

Güvenli seri bağlantı
Flexi Loop

Maliyeti düşüren, teşhisli güvenli seri bağlantı

Avantajınız

  • Güvenlik sviçlerinin ve güvenlik sensörlerinin OSSD çıkışlarıyla karışık haldeki güvenli seri bağlantısı, kablolama zahmetini ve güvenlik kontrolörünün giriş sayısını asgariye indirir ve böylece maliyeti düşürür
  • Mevcut makinelere kolay donanım ekleme
  • Flexi Loop devresi her sensörü ayrıca denetlediği için performans seviyesinin kolayca hesaplanması zamandan tasarruf edilmesini sağlamaktadır
  • Hızlı ve kolay yapılandırma sayesinde kullanıcı dostu
  • Geniş mesafeler üzerinden kullanılabilir
  • Detaylı teşhis - Kim devreye aldı ve neden? – tesisinizin durma sürelerini en aza indirir
  • SICK güvenlik kontrolörlerine kusursuz entegrasyon ve SICK güvenlik kontrolörlerine kusursuz iletişim
  • Flexi Loop bileşenlerinde, teşhis aksesuarlarında ve güvenlik kontrolöründeki detaylı durum bilgileri, karmaşık olmayan ve hızlı bir alan teşhisine olanak verir

Genel bakış

Maliyeti düşüren, teşhisli güvenli seri bağlantı

Flexi Loop, en yüksek performans seviyesi PL e’ye bağlı kalarak 32 adete kadar güvenlik svicinin güvenli seri bağlantısını mümkün kılar. Bu esnada üreticiden bağımsız olarak güvenlik sviçleri ve güvenlik sensörleri OSSD çıkışlarıyla karışık halde kullanılabilir. Her sensör veya sviç için ayrıca detaylı teşhis bilgileri kullanıma sunulmuştur. Entegre anahtarlama sinyalleri, kapalı tutma mekanizmasının, tuşların ve lambaların bağlanmasına olanak vermektedir. Tüm sensörler doğrudan Flexi Loop üzerinden gerilimle beslenmektedir. M12 erkek konnektörler ile birlikte ekransız standart hatlar kullanılmaktadır. Sonuç olarak Flexi Loop en yüksek güvenlik seviyesini garantiler. Güvenli seri bağlantı kablolama zahmetini azaltır ve kontrol panosundaki sigorta girişlerinden de tasarruf sağlar. Ayrıca bütün kapıların, acil stop butonlarının ve sensörlerin sürekli teşhisini de sağlamaktadır. Flexi Soft ve Flexi Classic ile bağlantılı olarak tüm güvenlik uygulamaları müşterinin ihtiyacına uygun olarak hazırlanmakta ve düşük maliyetle çözülmektedir.

Bir bakışta
  • Performans seviyesi PL e’ye bağlı kalınarak her bir bölüm için 100 m’ye kadar ulaşan 32 sensörün güvenli seri bağlantısı
  • Tüm üreticilerin sensörleriyle uyumlu
  • Detaylı teşhis bilgileri
  • Entegre standart giriş ve çıkışlar
  • Sensörlerin gerilim kaynağı dahil
  • M12 bağlama tekniği ile ekransız standart hat
  • IP65 ve IP67 koruma sınıfı
  • Alan teşhisi ve devreye alma için akıllı aksesuar

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Emniyet seviyesiPL e, SIL3, SILCL3
    Uygun olduğu yerler

    Flexi Classic

    Flexi Soft

    Güvenlik cihazı bağlantısı

    Iki kanallı OSSD-Çıkışlarıyla güvenlik sensörü için kullanımı

    Iki kanallı eş değer, elektromekanik güvenlik svici (EMSS) için kullanımı

    Bir Flexi-Loop-Devresinin kurulması

    Modüler

    1 ... 32 Flexi-Loop-Düğümleri

    0 ... ∞ Flexi-Loop-aksesuar modülü

    1 Flexi-Loop-Terminatör-Modülü

    Koruma sınıfıIP65, IP67
    Çalışma ortamı sıcaklığı–25 °C ... +55 °C
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı