Güvenli seri bağlantı

Flexi Loop, en yüksek performans seviyesi PL e’ye bağlı kalarak 32 adete kadar güvenlik svicinin güvenli seri bağlantısını mümkün kılar. Bu esnada üreticiden bağımsız olarak güvenlik sviçleri ve güvenlik sensörleri OSSD çıkışlarıyla karışık halde kullanılabilir.
Her sensör veya sviç için ayrıca detaylı teşhis bilgileri kullanıma sunulmuştur. Entegre anahtarlama sinyalleri, kapalı tutma mekanizmasının, tuşların ve lambaların bağlanmasına olanak vermektedir. Tüm sensörler doğrudan Flexi Loop üzerinden gerilimle beslenmektedir. M12 erkek konnektörler ile birlikte ekransız standart hatlar kullanılmaktadır. Sonuç olarak Flexi Loop en yüksek güvenlik seviyesini garantiler. Güvenli seri bağlantı kablolama zahmetini azaltır ve kontrol panosundaki sigorta girişlerinden de tasarruf sağlar. Ayrıca bütün kapıların, acil stop butonlarının ve sensörlerin sürekli teşhisini de sağlamaktadır. Flexi Soft ve Flexi Classic ile bağlantılı olarak tüm güvenlik uygulamaları müşterinin ihtiyacına uygun olarak hazırlanmakta ve düşük maliyetle çözülmektedir.
1 arama sonucu:
- Performans seviyesi PL e’ye bağlı kalınarak her bir bölüm için 100 m’ye kadar ulaşan 32 sensörün güvenli seri bağlantısı
- Tüm üreticilerin sensörleriyle uyumlu
- Detaylı teşhis bilgileri
- Entegre standart giriş ve çıkışlar
- Sensörlerin gerilim kaynağı dahil
- M12 bağlama tekniği ile ekransız standart hat
- IP65 ve IP67 koruma sınıfı
- Alan teşhisi ve devreye alma için akıllı aksesuar