Iletisim
Geri bildirim

Programlanabilen cihazlar

İhtiyaca özel uygulama çözümleri için programlanabilir cihazlar

Sensörler gibi programlanabilir cihazlar ve harici sensörler Streaming kameralar gibi harici sensörlerin bağlanması için Sensor Integration Machine, SICK AppSpace eko sisteminin ana bileşenlerini oluşturur. İhtiyaca özel uygulama yazılımları olan sensör uygulamaları, programlanabilir cihazlara yüklenir ve AppEngine tarafından çalıştırılır. Entegre bir Web sunucu, kullanıcı arayüzünün tarayıcı uyumlu görüntüleme cihazlarında görüntülenmesine olanak sağlar.

Filtreleme ölçütü:

8 arama sonucu:

Result 1 - 8 out of 8

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Ürün ailesi InspectorP64x
Programlanabilir. Ekonomik. Hızlı.
  • Programlanabilen 2D kameralar (1,7 Megapiksel)
  • Esnek C montajlı lens ve entegre aydınlatma
  • 4Dpro arayüzleri
  • Hedef lazeri, sinyal sesi ve geri besleme noktası
  • HALCON 12 görüntü işleme yazılımını temel alır
  • SICK AppStudio’da programlanmıştır
  • Web tabanlı kullanıcı arayüzü
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi SIM4x00
Esnek. Akıllı. İletişimsel.
  • Ethernet bazlı Fieldbus, kamera, aydınlatma, sensör, enkoder ve daha fazlası için 25 ara yüz ile çok çeşitli bağlantı çeşitliliği
  • Hızlı görüntü aktarımı için 8 Gigabit Ethernet arayüzü
  • OPC-UA ve MQTT gibi iletişim protokollerine sahip Fieldbus ve Ethernet arayüzleri, paralel “Dual Talk” ile hazırlanmış verileri (Edge -Computing), Cloud-Computing olarak da kumanda sisteminin kullanımına sunar ve bu sayede dijital fabrika için ağ bağlantısına olanak sağlar.
  • Giriş ve çıkış sinyallerinin hassas senkronizasyonu
  • Aydınlatma kumandası ve beslemesi
  • IO-Link Master bağlantılar
  • IP 65 koruma sınıfı
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi InspectorP63x
Yapılandırılabilir. Programlanabilir. Kompakt. Çok yönlü.
  • 1,3 ve 1,9 Megapiksel 2B görüntü işleme sensörleri
  • SensorApp´lerin Web tarayıcıda programlanması
  • Yeni SensorApp´lerin SICK AppStudio´da programlanması
  • Esnek S ve C montajlı lens ve entegre aydınlatma
  • Hedef lazeri, sinyal sesi ve geri besleme noktası
  • HALCON çalışma süresi lisansı ve SICK algoritma kütüphanesi dahil
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi RFU62x
UHF küçük tarama mesafesi
  • Anten ve veri hazırlama ünitesi sensöre entegre edilmiştir
  • 2 m´ye kadar algılama mesafesi
  • Üst konumdaki kumanda sistemlerine veya doğrudan buluta bağlantı olanağı
  • Mükemmel anten karakteristiği
  • SOPAS ET veya entegre Web sunucu üzerinden konfigürasyon
  • SICK-AppSpace uyumludur
  • IP67 uyarınca sağlan tasarım
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi RFU65x
Entegre giriş ve yön algılamalı, ölçüm yapan RFID cihazı
  • Anten ve veri hazırlama ünitesi sensöre entegre edilmiştir
  • 10 m´ye kadar algılama mesafesi
  • Üst konumdaki kumanda sistemlerine veya doğrudan buluta bağlantı olanağı
  • Yön ve pozisyon algılama
  • SOPAS ET veya entegre Web sunucu üzerinden konfigürasyon
  • SICK-AppSpace uyumludur
  • IP67 uyarınca sağlan tasarım

  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi InspectorP65x
Yapılandırılabilir. Programlanabilir. Güçlü. Yüksek algılama mesafeleri.
  • 2,1 ve 4,2 Megapiksel 2B görüntü işleme sensörleri
  • SensorApp´lerin Web tarayıcıda programlanması
  • Yeni SensorApp´lerin SICK AppStudio´da programlanması
  • Esnek C montajlı lens ve entegre aydınlatma
  • Hedef lazeri, sinyal sesi ve geri besleme noktası
  • HALCON çalışma süresi lisansı ve SICK algoritma kütüphanesi dahil
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi RFU63x
Kolay entegrasyon - zeka dahil
  • SICK-AppSpace için hazırdır
  • Endüstriyel UHF RFID yazma/okuma cihazı
  • Tipe bağlı olarak entegre antenli ya da antensiz (maksimum dört anten bağlanabilir)
  • Standartla uyumlu transponder arayüzü (ISO/IEC 18000-6C / EPC G2C1)
  • Endüstri standardı veri arayüzlerini ve fieldbusları destekler
  • MicroSD hafıza kartı parametre klonlama için kullanılabilir
  • Kapsamlı diyagnoz ve servis özellikleri
  • En önemli sanayi ülkeleri için telsiz ruhsatı (bkz. Hızlı başlangıç)
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi TriSpectorP1000
Esnek otomasyon için müşterinin taleplerine uygun 3D çözümler
  • Hareketli parçaların 3D, 2D ve profil kontrolü
  • Görüntü işleme, aydınlatma ve analiz, tek bir cihazda birleştirildi
  • SICK AppSpace, programlanabilen 3D kamera
  • Müşterinin taleplerine uygun çözümler için tam esneklik
  • API ve HALCON SICK algoritmaları
  • Fabrikada kalibre edilen 3D veriler
  • Web kullanıcı arayüzü
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç

Result 1 - 8 out of 8

Yukarı