Genel bakış
Kendini kanıtlamış sıcaklık ölçümü
TBT sıvılar ve gazlarda sıcaklık ölçümü için su sıçraması korumalı şekilde alüminyum pres döküm çok amaçlı olarak kullanılabilen Pt100 direnç termometresidir. Çeşitli proses bağlantıları ve uzunlukları ile kullanılabilir bireysel durumlar için uygundur. Yani TBT çeşitli bağlantı vida dişleri ile sıkıştırmalı bağlantı veya montaj için proses bağlantısı olmadan zaten var olan bir sıkıştırma bağlantısı kullanılabilir. Pt100 elemanı ölçüm ek parçasının en tepesinde yer alır. Ortamlara temas eden parçalar yüksek kalitede 1.4571 paslanmaz çelikten yapılır. TBT, Pt100 çıkışıyla veya 4 mA ... 20 mA çıkış sinyalli entegre bir ölçme dönüştürücüsü ile kullanılabilir.
Bir bakışta
- PT100 direnç, IEC 60751'e göre doğruluk sınıfı A
- Ölçüm mesafesi - 50 °C ... + 150 °C ve - 50 °C ... + 250 °C
- Ortama temas eden parçalar 1.4571 korozyon dayanımlı paslanmaz çelikten imal edilmişlerdir
- Çeşitli mekanik uyarlamalar ve montaj uzunlukları
- PT100 (4-kablo) veya 4 mA ... 20 mA (2-kablo)
- Kablo rakoru M16 x 1,5