SICK ile dijital dünyada çalışmak
Sensör çözümlerinin ve verilen kesin, standartlaştırılmış tanımlaması, bir dönüşüm aşamasının tam ortasında bulunan bir dünyada kolay dijital etkileşimin ve dijital çözümlerin temelini oluşturur. Her ürünün, her sensörün ayrı ayrı ve benzersiz bir şekilde tanımlanabilir olması son derece önemlidir.
SICK, Product ID ile tam olarak bu benzersiz tanımlayıcıyı ve ürün bilgilerine standartlaştırılmış, hızlı erişimin yanı sıra SensorApps gibi bunun ötesine geçen çözümler sunar. Bu sayede dijital faaliyetlerinizi destekliyor ve dijital faaliyet alanınızda size daha da fazla kolaylık sunan öncü otomasyon çözümlerinin temelini oluşturuyoruz.
SICK, Digital Data Chain Konsorsiyumu'na üyedir
Standartlar ve platformlar tüm ortaklar arasında sorunsuz bilgi alışverişi sağlar. Bu standartlar ve teknolojiler, endüstriyel kullanıcılar ve SICK gibi çözüm sağlayıcılar tarafından Digital Data Chain Konsorsiyumu'nda ortaklaşa geliştirilmiştir.
Bu nedenle Product ID içeren SICK çözümleri DIN SPEC 91406 ve gelecekteki IEC 61406 gereksinimlerini de karşılar.
Bir Product ID, pek çok avantaj
- Cihazların benzersiz tanımlanması
- Tüm ürün bilgilerine basit ve doğrudan erişim
- Tüm varlıkların kolay ve net bir şekilde yönetilebildiği SICK AssetHub'da ürünün hızlı bir şekilde oluşturulması
- DIN SPEC 91406 ve IEC 61406 endüstri standartları ile uyumluluk
- Dijital dönüşüme giden yolda çözümlerin temeli
SICK AssetHub ile ilgili daha fazla bilgi:
Product ID’nin çalışma prensibi
- QR kodu tarayın ya da doğrudan tarayıcınıza girin.
- Web sitesinde ürün hakkında genel bilgiye mi ihtiyacınız olduğunu yoksa cihazı AssetHub'da kaydetmek ve yönetmek mi istediğinizi seçin.
- sick.com'da genel bilgiler: Burada söz konusu cihazla ilgili tüm bilgilere, teknik sayfalara ve ayrıntılara doğrudan erişebilir ve bunları doğrudan indirebilirsiniz.
- SICK AssetHub'da kullanım: İlk kez tarama yaparken, cihazı doğrudan AssetHub'a kaydedebilirsiniz. Daha sonra cihazınız için belirli varlık verilerini yönetebilir ve ürünle eşleşen diğer bilgilere kolayca erişebilirsiniz.