Iletisim
Geri bildirim

Aksesuarlar
Reflektörler ve optik / Reflektörler / Köşeli

PL72-2
5322723
Alışılmış mevcut olma durumu talep üzerine
  • Copy shortlink
    • Teknik bilgiler
      Aksesuar grubuReflektörler
      Aksesuar ailesiKöşeli
      AçıklamaKöşeli, M6x14 dişli saplaması ve dönme kilidi
      Montaj şekliVidalanır, M6x13 mm montaj saplaması
      Çalışma ortamı sıcaklığı–20 °C ... +65 °C
      Reflektör yüzeyi75 mm x 45 mm
      MalzemePMMA/ABS
    • Sınıflandırmalar
      ECl@ss 5.027279203
      ECl@ss 5.1.427279203
      ECl@ss 6.027279203
      ECl@ss 6.227279203
      ECl@ss 7.027279203
      ECl@ss 8.027279203
      ECl@ss 8.127279203
      ECl@ss 9.027273601
      ETIM 5.0EC002467
      ETIM 6.0EC002467
      UNSPSC 16.090139111827

    Teknik çizimler

    PL72-2
    Teknik çizim
  • Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü Tümünü göster
    Tümünü gizle
Yukarı