Iletisim
Geri bildirim

Aksesuarlar
Reflektörler ve optik / Reflektörler / İnce üçlü reflektörler

PL20F
5308844
  • Copy shortlink
    • Teknik bilgiler
      Aksesuar grubuReflektörler
      Aksesuar ailesiİnce üçlü reflektörler
      Açıklamaİnce üçlü reflektör, vidalanabilir, lazer sensörleri için uygundur
      Montaj şekliVidalanır, 2 delikli montaj
      Çalışma ortamı sıcaklığı–20 °C ... +65 °C
      Reflektör yüzeyi38 mm x 16 mm
      MalzemePMMA/ABS
    • Sınıflandırmalar
      ECl@ss 5.027279203
      ECl@ss 5.1.427279203
      ECl@ss 6.027279203
      ECl@ss 6.227279203
      ECl@ss 7.027279203
      ECl@ss 8.027279203
      ECl@ss 8.127279203
      ECl@ss 9.027273601
      ETIM 5.0EC002467
      ETIM 6.0EC002467
      UNSPSC 16.090139111827

    Teknik çizimler

    PL20F
    Teknik çizim
  • Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü Tümünü göster
    Tümünü gizle
Yukarı