Iletisim
Geri bildirim

RFID

Akıllı tanımlama

HF - ve UHF alanındaki RFID teknolojileri endüstriyel otomasyonda SICK'in otomatik tanımlama yelpazesini tamamlar. RFID kullanımı için iki ana neden vardır.

İlk olarak: İşlemle ilgili veriler nesne üzerinde merkez dışı olarak değiştirilir ve data kartlarına (tekrar) yazılması gerekli değildir.

İkinci olarak: Optik tanımlama kir ya da aşınma sebebiyle yüzde yüz güvenceye alınamaz. Burada, SICK'in RFID ürünlerinin ideal bir otomatik tanımlama çözümleri sunulur.

Filtreleme ölçütü:

7 arama sonucu:

Result 1 - 7 out of 7

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Ürün ailesi RFU63x
Kolay entegrasyon - zeka dahil
  • Anten ve veri hazırlama ünitesi sensöre entegre edilmiştir
  • 10 m'ye kadar lazer tarama mesafesi
  • Üst konumdaki kumanda sistemlerine veya doğrudan buluta bağlantı olanağı
  • 4 adede kadar harici anten
  • SOPAS ET veya entegre Web sunucu üzerinden konfigürasyon
  • SICK-AppSpace uyumludur
  • IP67 uyarınca sağlan tasarım
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi RFU65x
Entegre giriş ve yön algılamalı, ölçüm yapan RFID cihazı
  • Anten ve veri hazırlama ünitesi sensöre entegre edilmiştir
  • 10 m'ye kadar lazer tarama mesafesi
  • Üst konumdaki kumanda sistemlerine veya doğrudan buluta bağlantı olanağı
  • Yön ve pozisyon algılama
  • SOPAS ET veya entegre Web sunucu üzerinden konfigürasyon
  • SICK-AppSpace uyumludur
  • IP67 uyarınca sağlan tasarım
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi RFID transponder
Otomatik tanımlama görevlerinin çözülmesi için akıllı küçük yardımcı
  • Pasif transponderler
  • Standart uyumlu
  • Metal yüzeyler de dahil olmak üzere farklı malzemelere montaj mümkündür
  • Görsel temas gerekli değildir
  • Yazma ve okuma
  • −40 °C ile +230 °C arasında ortam sıcaklığı aralığı
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi RFID antenleri
Her durumda güvenli tanımlama
  • UHF antenler için 10 metreye kadar lazer tarama mesafesi
  • IP67 koruma sınıfı uyarınca sağlam tasarım
  • −40 °C ile +70 °C arasında ortam sıcaklığı aralıkları
  • Entegre Feedback LED´leri
  • Dairesel polarizasyonlu UHF antenleri
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi RFU61x
smALL-IN-ONE
  • Son derece küçük yapı
  • 0,5 m'ye kadar lazer tarama mesafesi
  • Tetik sensörleri için bağlantı olanağı
  • Üst konumdaki kumanda sistemlerine veya doğrudan buluta bağlantı olanağı
  • Anten ve veri hazırlama ünitesi sensöre entegre edilmiştir
  • SOPAS ET veya entegre Web sunucu üzerinden konfigürasyon
  • SICK-AppSpace uyumludur
  • IP67 uyarınca sağlan tasarım
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi RFU62x
Küçük lazer tarama mesafeleri için UHF
  • Anten ve veri hazırlama ünitesi sensöre entegre edilmiştir
  • 2 m'ye kadar lazer tarama mesafesi
  • Üst konumdaki kumanda sistemlerine veya doğrudan buluta bağlantı olanağı
  • Mükemmel anten karakteristiği
  • SOPAS ET veya entegre Web sunucu üzerinden konfigürasyon
  • SICK-AppSpace uyumludur
  • IP67 uyarınca sağlan tasarım
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi RFH6xx
RFID ile akıllı tanımlama
  • 240 mm lazer tarama mesafeleri için 13,56 MHz'lik RFID okuma/yazma cihazı
  • Transponder iletişimi, ISO 15693 standardını karşılar
  • Entegre antenli kompakt, endüstriyel tasarım
  • Entegre protokol yapısı ile standart haberleşme yapılarına erişim sağlar
  • Güçlü işlemci, denetim görevlerini bağımsız şekilde çözer
  • Esnek tetikleyici denetimi
  • MicroSD hafıza kartı ile klonlama parametrelerini destekler
  • Entegre diyagnoz fonksiyonu
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç

Result 1 - 7 out of 7

Yukarı