Iletisim
Geri bildirim

Kamera tabanlı kod okuyucu
Lector65x

Yürür bant üzerinde esnek kod okuma

Avantajınız

  • Geniş görüş alanı ve dinamik odak ile kod pozisyonunda nesne yüksekliğinde ve taşıma hızında yüksek esneklik
  • Konveyör bant genişliğine uyarlanmış, birden çok cihazın uygun maliyetli, basit ve modüler entegrasyonu
  • Fonksiyon tuşları, otomatik kurulum, entegre aydınlatma, lazer hedef yardımcısı, sesli geri besleme sinyali ve yeşil geri bildirim LEDi ile sezgisel cihaz kurulumunu kullanarak minimum eğitim ve kurulum yükü
  • Kötü okunan kodlarda bile maksimum okuma performansı ve paket üretimi için akıllı kod çözme algoritmaları
  • 4Dpro sayesinde çok sayıda endüstriyel ağa hızlı ve kolay entegrasyon

Genel bakış

Yürür bant üzerinde esnek kod okuma

Maksimum performans ve en iyi çıkış adedi için: SICK'in kamera tabanlı kod okuyucusu Lector65x lojistik ve fabrika otomasyonunun zorlu şartlarının üstesinden gelir. 40 Hz'lik görüntü değişim frekansı ve gerçek zamanlı kod çözme sayesinde yüksek hızda 1D, 2D ve doğrudan etiketli kodları güvenilir şekilde tanımlar. 2/4 megapiksellik görüntü çözünürlüğü geniş bir görüş alanı sağlar. Dinamik odak ile birlikte kod konumlandırmada, nesnenin yüksekliğinde ve aktarım hızında maksimum esnekliğe erişilir. Fonksiyon tuşları, otomatik kurulum, lazer hedef yardımcısı, sesli geri bildirim sinyali ve yeşil geri bildirim LEDi ile sezgisel cihaz kurulumu, eğitim ve kurulum yükünü azaltır. MicroSD hafıza kartına görüntülerin veya parametrelerin yedek kopyaları kaydedilebilir. SICK 4Dpro sayesinde Lector65x birçok endüstriyel ağa entegre edilebilir.

Bir bakışta
  • 2/4 mega piksel çözünürlük, 40 Hz'lik yüksek görüntü değişimi frekansı
  • Nesneden nesneye dinamik odak düzeltmesi
  • Entegre yüksek güçlü LED aydınlatması
  • Fonksiyon tuşları, lazer hedef yardımı, görsel ve işitsel geri bildirim sinyali
  • Akıllı, hızlı kod çözme algoritmaları

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    OdakAyarlanabilir odak (manüel) / dinamik odak kumandası
    Sensör çözünürlüğü

    2.048 px x 1.088 px

    2.048 px x 2.048 px

    Tarama frekansı70 Hz / 40 Hz
    Okuma mesafesi300 mm ... 2.500 mm
    Koruma sınıfıIP65
    Lens ve aydınlatma değiştirilebilir✔ / –
    Ethernet✔ , TCP/IP
    PROFINET
    EtherNet/IP™
    Seri✔ , RS-232, RS-422
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , Harici fieldbus haberleşme modülü ile opsiyonel
    USB
    Ağırlık635 g / 963 g
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı